Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Forme de tête | h | Couleur | H | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0565 € - 0,1066 € | 112000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 502 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
|||
| 208 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
|||
| 17229 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Noir
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
|||
| 980 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
|||
| 0,0721 € - 0,156 € | 2500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,2867 € - 0,6253 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1
|
||
| 0,1062 € - 0,202 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,085 € - 0,1615 € | 25200 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Naturel
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.37 in
34.8 mm
|
Plate
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
2
|
|||
| 26650 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
|||
| 0,0939 € - 0,1044 € | 39474 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 0,1266 € - 0,1754 € | 9948 En stock |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Noir
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.736 in
18.7 mm
|
Bombés
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
|||
| 0,1117 € - 0,1241 € | 59240 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
| 0,1494 € - 0,2727 € | 6500 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,081 € - 0,09 € | 8157 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2
|
||
| 0,1029 € - 0,1029 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Bombés
|
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,1029 € - 0,1029 € | 118250 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Bombés
|
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer