Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Matière: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | HD | D | Couleur | Matière | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,039 € - 0,0607 € | 1900 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,037 € - 0,0577 € | 1900 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1137 € - 0,1768 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0935 € - 0,1455 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1082 € - 0,1684 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,045 € - 0,07 € | 99 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0833 € - 0,1297 € | 300 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0528 € - 0,0822 € | 2000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | 2000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0732 € - 0,1139 € | Demander le délai de livraison ici |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0352 € - 0,0548 € | 98 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,1194 € - 0,1857 € | 800 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,041 € - 0,0638 € | 1000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,0982 € - 0,1527 € | 100 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1031 € - 0,1604 € | 2000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0489 € - 0,076 € | 500 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1253 € - 0,1949 € | 800 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,2305 € - 0,2305 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
| 0,1676 € - 0,1676 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4134 € - 0,8992 € | 5000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer