Menu Rechercher

Bouchon d’obturation bombé

En stock

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité HD D Couleur Matière H Type Ajouter au panier
1953 En stock
12.7 mm
14.6 mm
Noir
PA
10.3 mm
1
12000 En stock
8.0 mm
9.5 mm
Blanc
Nylon
8.0 mm
1
0,4998 € - 1,0704 € Demander le délai de livraison ici
30.1 mm
33.3 mm
Noir
Nylon
14.3 mm
0,386 € - 0,8466 € 345 En stock
38.0 mm
Blanc
PA
11.5 mm
1
0,1908 € - 0,3509 € 610 En stock
19.0 mm
Blanc
PA
10.3 mm
1
0,1378 € - 0,2194 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Blanc
PA
8.0 mm
1
0,3093 € - 0,6799 € 230 En stock
32.0 mm
Blanc
PA
11.5 mm
1
0,1455 € - 0,2313 € 805 En stock
9.5 mm
Blanc
PA
10.3 mm
1
0,2358 € - 0,4298 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Blanc
PA
11.5 mm
1
13074 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Noir
Nylon
10.6 mm
0,2836 € - 0,2836 € 35114 En stock
19.1 mm
23.2 mm
Noir
Nylon 6
10.3 mm
0,0557 € - 0,0741 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
14.7 mm
Noir
Nylon 6
6.4 mm
1
0,0638 € - 0,0851 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
18.2 mm
Noir
Nylon 6
6.4 mm
1
0,1925 € - 0,2581 € 8887 En stock
22.2 mm
25.8 mm
Gris
Nylon 6
11.5 mm
1
0,0504 € - 0,0673 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
7.9 mm
Blanc
Nylon 6
7.9 mm
1
10407707 0,0919 € - 0,1223 € 41000 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Noir
Nylon 6
10.3 mm
1
0,0638 € - 0,0852 € 23057 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Noir
Nylon 6
10.3 mm
1
1,2997 € - 1,6046 € 1450 En stock
101.6 mm
105.6 mm
Noir
Nylon 6
19.4 mm
1
0,1062 € - 0,1214 € 2868 En stock
22.2 mm
25.8 mm
Noir
Nylon 6
6.4 mm
1
0,048 € - 0,0641 € 16959 En stock
9.5 mm
11.9 mm
Noir
Nylon 6
10.3 mm
1
  • sur 8
Embout recouvrant 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Noir

10102657


Niveaux de stock
1953 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Blanc

10103319


Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Noir

10261743

Gamme de prix
1,0704 € - 0,4998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Blanc

10355602

Gamme de prix
0,8466 € - 0,386 €

Niveaux de stock
345 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
Embout recouvrant 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Blanc

10355565

Gamme de prix
0,3509 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
610 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
Embout recouvrant 7.9 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Blanc

10355480

Gamme de prix
0,2194 € - 0,1378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
Embout recouvrant 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Blanc

10355596

Gamme de prix
0,6799 € - 0,3093 €

Niveaux de stock
230 En stock
Caractéristiques
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
Embout recouvrant 12.0 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Blanc

10355503

Gamme de prix
0,2313 € - 0,1455 €

Niveaux de stock
805 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
Embout recouvrant 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Blanc

10355589

Gamme de prix
0,4298 € - 0,2358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
Embout recouvrant 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Noir

10102688


Niveaux de stock
13074 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Noir

10308905

Gamme de prix
0,2836 € - 0,2836 €

Niveaux de stock
35114 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 14.7 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Noir

10407509

Gamme de prix
0,0741 € - 0,0557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 18.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Noir

10407516

Gamme de prix
0,0851 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 25.8 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Gris

10407738

Gamme de prix
0,2581 € - 0,1925 €

Niveaux de stock
8887 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Couleur
    Gris
Embout recouvrant 7.9 mm 7.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Blanc

10407554

Gamme de prix
0,0673 € - 0,0504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Noir

10407707

Gamme de prix
0,1223 € - 0,0919 €

Niveaux de stock
41000 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Noir

10407660

Gamme de prix
0,0852 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
23057 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 105.5 mm 19.4 mm 6.3 mm Nylon 6 Noir

10407851

Gamme de prix
1,6046 € - 1,2997 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • D
    105.6 mm
  • d1
    101.6 mm
  • H
    19.4 mm
  • HD
    101.6 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 25.8 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Noir

10407530

Gamme de prix
0,1214 € - 0,1062 €

Niveaux de stock
2868 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 11.9 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6 Noir

10407585

Gamme de prix
0,0641 € - 0,048 €

Niveaux de stock
16959 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir