Menu Rechercher

Bouchon d’obturation bombé

En stock

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité HD D Couleur Matière H Type Ajouter au panier
4200 En stock
Blanc
PA
Demander le délai de livraison ici
Blanc
PA
2500 En stock
Noir
PA
0,1848 € - 0,1848 € 63400 En stock
17.5 mm
20.0 mm
Noir
Nylon
10.3 mm
10163016 0,141 € - 0,141 € 22000 En stock
12.9 mm
17.0 mm
Noir
Nylon
8.0 mm
2000 En stock
Blanc
PA
10112144 0,1518 € - 0,1518 € 32310 En stock
6.40 mm
7.9 mm
Noir
Nylon
7.9 mm
10021095 0,2383 € - 0,2383 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
34.9 mm
Noir
Nylon
11.5 mm
0,7179 € - 2,1983 € 1200 En stock
34.9 mm
38.1 mm
Blanc
Nylon
14.3 mm
0,1833 € - 0,1833 € 500 En stock
22.2 mm
24.6 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
0,213 € - 0,213 € 10600 En stock
22.2 mm
28.6 mm
Noir
Nylon
11.5 mm
0,1598 € - 0,1598 € 8731 En stock
11.9 mm
13.5 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
0,1784 € - 0,1784 € 88945 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Noir
Nylon
10.3 mm
10163023 0,1501 € - 0,1501 € 51980 En stock
16.0 mm
20.0 mm
Noir
Nylon
8.0 mm
0,2429 € - 0,2429 € 27967 En stock
27.8 mm
31.0 mm
Noir
Nylon
11.8 mm
0,1707 € - 0,1707 € 16000 En stock
12.7 mm
14.7 mm
Noir
Nylon
10.3 mm
1,1005 € - 2,277 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
55.1 mm
Blanc
Nylon
14.3 mm
0,163 € - 0,163 € 265 En stock
13.5 mm
15.1 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
0,1558 € - 0,1558 € 6030 En stock
7.9 mm
9.5 mm
Noir
Nylon
7.9 mm
  • sur 9
Embout recouvrant 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Blanc

10261873


Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Blanc

10261903


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Embout recouvrant 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm PA Noir

10261835


Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Noir

10021132

Gamme de prix
0,1848 € - 0,1848 €

Niveaux de stock
63400 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 17.0 mm 8.0 mm 2.1 mm Nylon Noir

10163016

Gamme de prix
0,141 € - 0,141 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • d1
    12.9 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    12.9 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Blanc

10261842


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Embout recouvrant 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Noir

10112144

Gamme de prix
0,1518 € - 0,1518 €

Niveaux de stock
32310 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.40 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.40 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Noir

10021095

Gamme de prix
0,2383 € - 0,2383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Blanc

10261880

Gamme de prix
2,1983 € - 0,7179 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 24.6 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Noir

10021088

Gamme de prix
0,1833 € - 0,1833 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Noir

10021149

Gamme de prix
0,213 € - 0,213 €

Niveaux de stock
10600 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 13.5 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Noir

10021156

Gamme de prix
0,1598 € - 0,1598 €

Niveaux de stock
8731 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    11.9 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm PA Noir

10261828


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Noir

10112182

Gamme de prix
0,1784 € - 0,1784 €

Niveaux de stock
88945 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 20.0 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon Noir

10163023

Gamme de prix
0,1501 € - 0,1501 €

Niveaux de stock
51980 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 31.0 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Noir

10021170

Gamme de prix
0,2429 € - 0,2429 €

Niveaux de stock
27967 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    27.8 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Noir

10112168

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Blanc

10261910

Gamme de prix
2,277 € - 1,1005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 15.1 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Noir

10021040

Gamme de prix
0,163 € - 0,163 €

Niveaux de stock
265 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    13.5 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Noir

10112151

Gamme de prix
0,1558 € - 0,1558 €

Niveaux de stock
6030 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Couleur
    Noir