Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Matière: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | HD | D | Couleur | Matière | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,213 € - 0,213 € | 10600 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,163 € - 0,163 € | 265 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1558 € - 0,1558 € | 6030 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,1754 € - 0,1754 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 10021118 | 0,3512 € - 0,3512 € | 21178 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
| 1,1005 € - 2,277 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,4226 € - 0,4226 € | 1637 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 2500 En stock |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|||
| 0,1551 € - 0,1551 € | 20000 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2477 € - 0,2477 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 10021101 | 0,2976 € - 0,2976 € | 19345 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
| 10112175 | 0,1756 € - 0,1756 € | 400 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
|
| 0,1819 € - 0,1819 € | Demander le délai de livraison ici |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1708 € - 0,2711 € | 799 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Blanc
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1418 € - 0,2271 € | 485 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Noir
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 10102695 | 9385 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 14649 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|||
| 10261736 | 0,4134 € - 0,8992 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer