Menu Rechercher

Bouchon d’obturation bombé

En stock

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité HD D Couleur Matière H Type Ajouter au panier
0,1865 € - 0,1865 € 1781 En stock
17.5 mm
20.0 mm
Blanc
Nylon 6
10.3 mm
1
0,1078 € - 0,1078 € 44306 En stock
4.8 mm
6.4 mm
Blanc
Nylon 6
5.9 mm
10407684 0,1158 € - 0,1158 € 15015 En stock
17.5 mm
19.8 mm
Noir
Nylon 6
10.3 mm
1
10407721 0,285 € - 0,3518 € 22294 En stock
22.2 mm
25.8 mm
Noir
Nylon 6
11.5 mm
1
0,1497 € - 0,1849 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
42.4 mm
Noir
Nylon 6
11.8 mm
1
0,099 € - 0,1222 € 1000 En stock
32.0 mm
30.9 mm
Noir
Nylon 6
11.8 mm
1
0,1511 € - 0,1865 € 10020 En stock
32.0 mm
34.9 mm
Noir
Nylon 6
11.8 mm
1
10407820 0,182 € - 0,2247 € 5000 En stock
45.0 mm
48.4 mm
Noir
Nylon 6
11.8 mm
1
0,2313 € - 0,2313 € Demander le délai de livraison ici
27.8 mm
31.0 mm
Noir
Nylon
11.8 mm
0,2028 € - 0,2028 € 15200 En stock
22.2 mm
28.6 mm
Noir
Nylon
11.5 mm
10163023 0,143 € - 0,143 € 19980 En stock
16.0 mm
20.0 mm
Noir
Nylon
8.0 mm
10021163 0,2971 € - 0,2971 € 8968 En stock
38.0 mm
42.7 mm
Noir
Nylon
11.8 mm
1
0,1732 € - 0,1732 € Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
22.6 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
0,6837 € - 2,0936 € 1666 En stock
34.9 mm
38.1 mm
Blanc
Nylon
14.3 mm
0,3938 € - 0,8563 € 163 En stock
22.2 mm
25.8 mm
Blanc
Nylon
14.3 mm
0,1671 € - 0,1671 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
21.4 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
0,7457 € - 2,289 € 2397 En stock
38.1 mm
42.4 mm
Blanc
Nylon
14.3 mm
1,0481 € - 2,1685 € 43 En stock
50.8 mm
55.1 mm
Blanc
Nylon
14.3 mm
0,1565 € - 0,1565 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
11.0 mm
Noir
Nylon
7.0 mm
0,1537 € - 0,1537 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
14.3 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
  • sur 8
Embout recouvrant 19.8 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Blanc

10308899

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
1781 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Blanc

10308882

Gamme de prix
0,1078 € - 0,1078 €

Niveaux de stock
44306 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 19.8 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Noir

10407684

Gamme de prix
0,1158 € - 0,1158 €

Niveaux de stock
15015 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Noir

10407721

Gamme de prix
0,3518 € - 0,285 €

Niveaux de stock
22294 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 42.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Noir

10422823

Gamme de prix
0,1849 € - 0,1497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 30.9 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Noir

10407783

Gamme de prix
0,1222 € - 0,099 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 34.9 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Noir

10407790

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1511 €

Niveaux de stock
10020 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 48.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Noir

10407820

Gamme de prix
0,2247 € - 0,182 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 31.0 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Noir

10021170

Gamme de prix
0,2313 € - 0,2313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    27.8 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Noir

10021149

Gamme de prix
0,2028 € - 0,2028 €

Niveaux de stock
15200 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 20.0 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon Noir

10163023

Gamme de prix
0,143 € - 0,143 €

Niveaux de stock
19980 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Noir

10021163

Gamme de prix
0,2971 € - 0,2971 €

Niveaux de stock
8968 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 22.6 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Noir

10021071

Gamme de prix
0,1732 € - 0,1732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • d1
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.8 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Blanc

10261880

Gamme de prix
2,0936 € - 0,6837 €

Niveaux de stock
1666 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Blanc

10261866

Gamme de prix
0,8563 € - 0,3938 €

Niveaux de stock
163 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 21.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Noir

10021064

Gamme de prix
0,1671 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Blanc

10261897

Gamme de prix
2,289 € - 0,7457 €

Niveaux de stock
2397 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Blanc

10261910

Gamme de prix
2,1685 € - 1,0481 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nylon Noir

10163078

Gamme de prix
0,1565 € - 0,1565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 14.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Noir

10021187

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Couleur
    Noir