Menu Rechercher

Bouchon fuselé fermé

En stock

Les bouchons coniques couverts ont des bords convexes qui garantissent une bonne tenue. Leur conception à emboîtement permet de les utiliser et de les enlever facilement. Utilisés pour les tuyaux, les trous borgnes et les meubles.Conçu pour assurer un bon ajustement grâce à ses côtés convexes.Il protège contre les contaminants, les débris et les dommages.Réutilisable en raison du matériau sans affecter l’efficacité du scellé. Matière: Silicone Couleur: Gris, Jaune, Vert foncé, Vert clair, Blanc, Rouge, Noir, Rose, Violet, Bleu, Bleu foncé, Transparent Séries: SR5751

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
16 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d1 Couleur h BH H Ajouter au panier
0,224 € - 0,4706 € 1800 En stock
8.7 mm
4.8 mm
Rouge
12.8 mm
15.9 mm
28.7 mm
0,7867 € - 1,652 € 300 En stock
19.8 mm
15.9 mm
Vert foncé
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
453 En stock
15.1 mm
10.3 mm
Violet
19.1 mm
25.4 mm
44.5 mm
1,9889 € - 4,1801 € 55 En stock
50.0 mm
41.3 mm
Transparent
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
1294 En stock
16.7 mm
12.7 mm
Rose
19.1 mm
22.2 mm
41.3 mm
Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
1.6 mm
Rose
12.8 mm
15.9 mm
28.7 mm
10240946 1,0084 € - 2,1202 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
19.0 mm
Gris
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,9471 € - 1,9878 € 10800 En stock
23.8 mm
18.3 mm
Jaune
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
1,0751 € - 2,2579 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
23.0 mm
Vert clair
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,2711 € - 0,2711 € 6514 En stock
9.5 mm
6.4 mm
Jaune
13.8 mm
18.0 mm
31.8 mm
2,2407 € - 4,7053 € 35 En stock
56.0 mm
47.6 mm
Bleu foncé
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,1832 € - 0,385 € 6700 En stock
6.4 mm
3.2 mm
Noir
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
1,2646 € - 2,6551 € 320 En stock
31.8 mm
26.2 mm
Vert foncé
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,2162 € - 0,2162 € 1227 En stock
9.5 mm
6.4 mm
Blanc
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
1,4529 € - 3,0544 € 450 En stock
36.5 mm
30.2 mm
Bleu
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
196 En stock
15.9 mm
11.1 mm
Vert clair
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
Bouchon fuselé 4.8 mm 28.7 mm Rouge Silicone

10240885

Gamme de prix
0,4706 € - 0,224 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • BH
    15.9 mm
  • D
    8.7 mm
  • H
    28.7 mm
  • h
    12.8 mm
Bouchon fuselé 15.9 mm 44.4 mm Vert foncé Silicone

10240922

Gamme de prix
1,652 € - 0,7867 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    19.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Bouchon fuselé 10.3 mm 44.5 mm Violet Silicone

10240854


Niveaux de stock
453 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    15.1 mm
  • H
    44.5 mm
  • h
    19.1 mm
Bouchon fuselé 41.3 mm 44.4 mm Transparent Silicone

10240632

Gamme de prix
4,1801 € - 1,9889 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • d1
    41.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Bouchon fuselé 12.7 mm 41.3 mm Rose Silicone

10240847


Niveaux de stock
1294 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • BH
    22.2 mm
  • D
    16.7 mm
  • H
    41.3 mm
  • h
    19.1 mm
Bouchon fuselé 1.6 mm 28.7 mm Rose Silicone

10240861


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • BH
    15.9 mm
  • D
    4.8 mm
  • H
    28.7 mm
  • h
    12.8 mm
Bouchon fuselé 19.0 mm 44.4 mm Gris Silicone

10240946

Gamme de prix
2,1202 € - 1,0084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Bouchon fuselé 18.3 mm 44.4 mm Jaune Silicone

10240939

Gamme de prix
1,9878 € - 0,9471 €

Niveaux de stock
10800 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    23.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Bouchon fuselé 23.0 mm 44.4 mm Vert clair Silicone

10240656

Gamme de prix
2,2579 € - 1,0751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Bouchon fuselé 6.4 mm 31.8 mm Jaune Silicone

10240892

Gamme de prix
0,2711 € - 0,2711 €

Niveaux de stock
6514 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • BH
    18.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    13.8 mm
Bouchon fuselé 47.6 mm 44.4 mm Bleu foncé Silicone

10240649

Gamme de prix
4,7053 € - 2,2407 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.6 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Bouchon fuselé 3.2 mm 31.8 mm Noir Silicone

10240878

Gamme de prix
0,385 € - 0,1832 €

Niveaux de stock
6700 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • BH
    19.1 mm
  • D
    6.4 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    12.7 mm
Bouchon fuselé 26.2 mm 44.4 mm Vert foncé Silicone

10240663

Gamme de prix
2,6551 € - 1,2646 €

Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    31.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Bouchon fuselé 6.4 mm 31.8 mm Blanc Silicone

10240908

Gamme de prix
0,2162 € - 0,2162 €

Niveaux de stock
1227 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • BH
    19.1 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    12.7 mm
Bouchon fuselé 30.2 mm 44.4 mm Bleu Silicone

10240670

Gamme de prix
3,0544 € - 1,4529 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.2 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Bouchon fuselé 11.1 mm 44.4 mm Vert clair Silicone

10240915


Niveaux de stock
196 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    15.9 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm