Les bouchons de raccord banjo protègent les raccords banjo contre les dommages et les résidus de fluide. Ils sont robustes et conviennent aux systèmes hydrauliques et fluides. Peuvent être fournis avec ou sans languette de couverture. Compatibles avec les raccords banjo DIN 7642 B/E.Conçu pour protéger contre les dommages, l’usure et la pénétration de poussière ou d’humidité.Offre un ajustement sûr sur les raccords banjos DIN 7642 B/E, formant une surface d’étanchéité fiable pour éviter les fuites.Il peut être utilisé dans les applications de machines industrielles ou automobiles. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Naturel Séries: SR1016
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | D | Type de prise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10069158 | 0,1237 € - 0,2598 € | 5500 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Avec languette
|
|
| 0,10 € - 0,2335 € | 50 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Sans languette
|
||
| 0,1085 € - 0,2536 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Sans languette
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer