Menu Rechercher

Bouchon raccord rapide

En stock

Les bouchons raccord rapide sont conçus pour se conformer aux connecteurs SAE J2044 - 12 pour système de carburant. Le bouchon protège de la pénétration de contaminants ou de fuites potentielles de liquide.

L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté et permet un retrait facile et rapide.

  • L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté.
  • Aide à connecter rapidement et facilement des fils sans avoir besoin d’outils ou d’équipements spéciaux.
  • Utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SRF0009

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d h Filetage D Norme de filetage Ajouter au panier
0,022 € - 0,0343 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
30.0 mm
1/4 in
31.0 mm
SAE J 2044
0,042 € - 0,0653 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
30.0 mm
21 in
38.5 mm
SAE J 2044
0,0405 € - 0,063 € Demander le délai de livraison ici
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J 2044
0,0505 € - 0,0786 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
30.0 mm
5/16 in
32.0 mm
SAE J 2044
0,096 € - 0,1494 € 10000 En stock
11.8 mm
34.5 mm
12 in
34.0 mm
SAE J 2044
0,1011 € - 0,1572 € 1250 En stock
17.9 mm
32.0 mm
18 in
37.0 mm
SAE J 2044
0,1061 € - 0,1651 € 54750 En stock
23.90 mm
29.0 mm
24 in
46.0 mm
SAE J 2044
0,0505 € - 0,0786 € Demander le délai de livraison ici
9.9 mm
32.0 mm
10 in
34.0 mm
SAE J 2044
0,1011 € - 0,1572 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
35.0 mm
1/2 in
35.0 mm
SAE J 2044
0,1011 € - 0,1572 € 3000 En stock
15.8 mm
32.0 mm
5/8 in
37.0 mm
SAE J 2044
Bouchon raccord rapide 6.3 mm SAE J2044 1/4 in PEBD Jaune

20592592

Gamme de prix
0,0343 € - 0,022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.3 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Filetage
    1/4 in
Bouchon raccord rapide 21.0 mm SAE J2044 21 in PEBD Jaune

20592615

Gamme de prix
0,0653 € - 0,042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Filetage
    21 in
Bouchon raccord rapide 18.9 mm SAE J2044 PEBD Jaune

20592608

Gamme de prix
0,063 € - 0,0405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.9 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    32.3 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Filetage
    19
Bouchon raccord rapide 7.9 mm SAE J2044 5/16 in PEBD Jaune

10351963

Gamme de prix
0,0786 € - 0,0505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Filetage
    5/16 in
Bouchon raccord rapide 11.8 mm SAE J2044 12 in PEBD Jaune

10347966

Gamme de prix
0,1494 € - 0,096 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.8 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Filetage
    12 in
Bouchon raccord rapide 17.9 mm SAE J2044 18 in PEBD Jaune

10351994

Gamme de prix
0,1572 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.9 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Filetage
    18 in
Bouchon raccord rapide 23.90 mm SAE J2044 24 in PEBD Jaune

10347997

Gamme de prix
0,1651 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
54750 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.90 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Filetage
    24 in
Bouchon raccord rapide 9.9 mm SAE J2044 10 in PEBD Jaune

10351987

Gamme de prix
0,0786 € - 0,0505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Filetage
    10 in
Bouchon raccord rapide 12.8 mm SAE J2044 1/2 in PEBD Jaune

10347973

Gamme de prix
0,1572 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.8 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Filetage
    1/2 in
Bouchon raccord rapide 15.8 mm SAE J2044 5/8 in PEBD Jaune

10347980

Gamme de prix
0,1572 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Filetage
    5/8 in