Menu Rechercher

Bouchon raccord rapide PCR

En cours de production

Ce bouchon de connecteur Quick-Fit est conçu avec une languette à anneaux qui couvre a paroi du connecteur lorsqu'il est installé et permet un retrait simple, en tirant l'anneau. Il offre une protection idéale contre les contaminants tels que la poussière, la saleté, l'humidité et les fuites potentielles de fluide hydraulique pendant le stockage et le transport. Répond aux normes SAE J2044 pour les connexions du système de carburant.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRQCMPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d h Filetage D Norme de filetage Ajouter au panier
0,1061 € - 0,1651 € Demander le délai de livraison ici
23.9 mm
29.0 mm
24 in
46.0 mm
SAE J 2044
0,096 € - 0,1494 € Demander le délai de livraison ici
12 in
SAE J 2044
0,0215 € - 0,0335 € Demander le délai de livraison ici
1/4"
SAE J 2044
0,1011 € - 0,1572 € Demander le délai de livraison ici
15.8 mm
32.0 mm
5/8"
37.0 mm
SAE J 2044
0,0889 € - 0,1384 € Demander le délai de livraison ici
9.4 mm
32.0 mm
3/8"
32.0 mm
SAE J 2044
0,0395 € - 0,0615 € Demander le délai de livraison ici
19
SAE J 2044
0,0505 € - 0,0786 € Demander le délai de livraison ici
10 in
SAE J 2044
0,1011 € - 0,1572 € Demander le délai de livraison ici
18 in
SAE J 2044
0,0505 € - 0,0786 € Demander le délai de livraison ici
5/16"
SAE J 2044
0,1011 € - 0,1572 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
35.0 mm
1/2"
35.0 mm
SAE J 2044
0,041 € - 0,0637 € Demander le délai de livraison ici
21 in
SAE J 2044
Bouchon raccord rapide 23.9 mm PEHD - PCR Vert

20749965

Gamme de prix
0,1651 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    46.0 mm
  • d
    23.9 mm
  • h
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    SAE J 2044
  • Filetage
    24 in
Bouchon raccord rapide 11.8 mm PELD - PCR Vert

20749934

Gamme de prix
0,1494 € - 0,096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Norme de filetage
    SAE J 2044
  • Filetage
    12 in
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Bouchon raccord rapide 6.3 mm PELD - PCR Vert

20750015

Gamme de prix
0,0335 € - 0,0215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Norme de filetage
    SAE J 2044
  • Filetage
    1/4"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Bouchon raccord rapide 15.8 mm PEHD - PCR Vert

20749958

Gamme de prix
0,1572 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    15.8 mm
  • h
    32.0 mm
  • Norme de filetage
    SAE J 2044
  • Filetage
    5/8"
Bouchon raccord rapide 9.4 mm PEHD - PCR Vert

20749989

Gamme de prix
0,1384 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • d
    9.4 mm
  • h
    32.0 mm
  • Norme de filetage
    SAE J 2044
  • Filetage
    3/8"
Bouchon raccord rapide 18.9 mm PELD - PCR Vert

20750022

Gamme de prix
0,0615 € - 0,0395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Norme de filetage
    SAE J 2044
  • Filetage
    19
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Bouchon raccord rapide 9.9 mm PELD - PCR Vert

20749996

Gamme de prix
0,0786 € - 0,0505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Norme de filetage
    SAE J 2044
  • Filetage
    10 in
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Bouchon raccord rapide 17.9 mm PELD - PCR Vert

20750008

Gamme de prix
0,1572 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Norme de filetage
    SAE J 2044
  • Filetage
    18 in
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Bouchon raccord rapide 7.9 mm PELD - PCR Vert

20749972

Gamme de prix
0,0786 € - 0,0505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Norme de filetage
    SAE J 2044
  • Filetage
    5/16"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Bouchon raccord rapide 12.6 mm PEHD - PCR Vert

20749941

Gamme de prix
0,1572 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • d
    12.6 mm
  • h
    35.0 mm
  • Norme de filetage
    SAE J 2044
  • Filetage
    1/2"
Bouchon raccord rapide 21.0 mm PELD - PCR Vert

20750039

Gamme de prix
0,0637 € - 0,041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Norme de filetage
    SAE J 2044
  • Filetage
    21 in
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%