Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à rondelle haute température sont conçus pour masquer la surface autour d'un trou fileté ou lisse, avec une rondelle et un bouchon intégrés qui fonctionnent comme un seul élément. Faciles à installer et à retirer, ils garantissent un ajustement parfait et une étanchéité parfaite afin d'éviter toute fuite ou contamination. Capables de résister à des températures allant jusqu'à 250 C.Il dispose d’une rondelle et d’un bouchon intégrés lui permettant de fonctionner comme un seul article.Peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 250 C.Utilisé pour la peinture poudre, la peinture classique, le placage, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la fabrication d’électronique. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Vert foncé, Jaune, Rose, Violet, Rouge Séries: SR1065, SR1092, SR5753
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | d2 | d1 | h1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
|
Violet
|
Silicone
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
|||
| 1980 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
|||
| 29909 En stock |
|
Vert foncé
|
Silicone
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
|||
| 44120 En stock |
|
Vert foncé
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
|||
| 21891 En stock |
|
Blanc
|
Silicone
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
|||
| 11054 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
|||
| 4711 En stock |
|
Gris
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
|||
| 8472 En stock |
|
Jaune
|
Silicone
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
|||
| 0,304 € - 0,304 € | 9015 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1024 € - 0,2152 € | 19000 En stock |
|
Rose
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 6382 En stock |
|
Blanc
|
Silicone
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2
|
|||
| 4746 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
|||
| 0,1833 € - 0,385 € | 6800 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 134069 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
|||
| 158 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
|||
| 19575 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
|||
| 0,6989 € - 1,4677 € | 2440 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 1573 En stock |
|
Jaune
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
|||
| 6144 En stock |
|
Gris
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer