Menu Rechercher

Bouchon Slottex

En stock

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
  • Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Thread Sizes (All) h Couleur Matière Norme de filetage Type Ajouter au panier
15827 En stock
14.5 mm
M10 x 1.6
9.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
4083 En stock
38.0 mm
M30 x 2.1
13.5 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
2578 En stock
52.0 mm
M45 x 1.6
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
1344 En stock
55.0 mm
M48 x 2.1
13.5 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
0,4059 € - 0,9184 € Demander le délai de livraison ici
33.3 mm
1-1/16-15
16.4 mm
Bleu
PE
Filetages UNF
4
0,2567 € - 0,5359 € 60 En stock
20.6 mm
5/8-19
8.9 mm
Bleu
PE
Filetages UNF
4
4599 En stock
34.0 mm
M28 x 1.6
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
1275 En stock
60.0 mm
M52 x 2.1
13.5 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
2395 En stock
40.0 mm
M33 x 2.1
13.5 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
0,2775 € - 0,5767 € 7700 En stock
15.8 mm
7/16-21
7.6 mm
Bleu
PE
Filetages UNF
4
10148914 0,3417 € - 0,7679 € 8400 En stock
26.9 mm
7/8-15
12.7 mm
Bleu
PE
Filetages UNF
4
8686 En stock
40.0 mm
M32 x 1.6
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
1185 En stock
50.0 mm
M42 x 2.1
13.5 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
12997 En stock
30.0 mm
M24 x 1.6
10.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
12644 En stock
33.0 mm
M27 x 1.6
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
2498 En stock
48.0 mm
M38 x 1.6
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
0,1745 € - 0,2287 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M14 x 1.6
9.0 mm
Jaune
PE
Filetages métriques
2
0,2671 € - 0,5454 € 14550 En stock
23.9 mm
3/4-17
11.2 mm
Bleu
PE
Filetages UNF
4
559 En stock
45.0 mm
M36 x 2.1
13.5 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
6815 En stock
38.0 mm
M30 x 1.6
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
  • sur 5
Bouchon Slottex 14.5 mm Filetages métriques M10 x 1.5 Jaune PA

10262276


Niveaux de stock
15827 En stock
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 38.0 mm Filetages métriques M30 x 2.0 Jaune PA

10262382


Niveaux de stock
4083 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 2.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 52.0 mm Filetages métriques M45 x 1.5 Jaune PA

10262368


Niveaux de stock
2578 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 55.0 mm Filetages métriques M48 x 2.0 Jaune PA

10262436


Niveaux de stock
1344 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 33.3 mm Filetages UNF 1-1/16-14 Bleu PE

10148853

Gamme de prix
0,9184 € - 0,4059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/16-15
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 20.6 mm Filetages UNF 5/8-18 Bleu PE

10148891

Gamme de prix
0,5359 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-19
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 34.0 mm Filetages métriques M28 x 1.5 Jaune PA

10262313


Niveaux de stock
4599 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 60.0 mm Filetages métriques M52 x 2.0 Jaune PA

10262443


Niveaux de stock
1275 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M52 x 2.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 40.0 mm Filetages métriques M33 x 2.0 Jaune PA

10262399


Niveaux de stock
2395 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 15.8 mm Filetages UNF 7/16-20 Bleu PE

10148860

Gamme de prix
0,5767 € - 0,2775 €

Niveaux de stock
7700 En stock
Caractéristiques
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16-21
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 26.9 mm Filetages UNF 7/8-14 Bleu PE

10148914

Gamme de prix
0,7679 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
8400 En stock
Caractéristiques
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-15
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 40.0 mm Filetages métriques M32 x 1.5 Jaune PA

10262337


Niveaux de stock
8686 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M32 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 50.0 mm Filetages métriques M42 x 2.0 Jaune PA

10262412


Niveaux de stock
1185 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M42 x 2.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 30.0 mm Filetages métriques M24 x 1.5 Jaune PA

10262283


Niveaux de stock
12997 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 33.0 mm Filetages métriques M27 x 1.5 Jaune PA

10262306


Niveaux de stock
12644 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 48.0 mm Filetages métriques M38 x 1.5 Jaune PA

10262351


Niveaux de stock
2498 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 19.0 mm Filetages métriques M14 x 1.5 Jaune PE

10074961

Gamme de prix
0,2287 € - 0,1745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 23.9 mm Filetages UNF 3/4-16 Bleu PE

10148907

Gamme de prix
0,5454 € - 0,2671 €

Niveaux de stock
14550 En stock
Caractéristiques
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-17
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 45.0 mm Filetages métriques M36 x 2.0 Jaune PA

10262405


Niveaux de stock
559 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 2.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 38.0 mm Filetages métriques M30 x 1.5 Jaune PA

10262320


Niveaux de stock
6815 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques