Menu Rechercher

Bouchon Slottex

En stock

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
  • Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Thread Sizes (All) h Couleur Matière Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1865 € - 0,2981 € 20126 En stock
22.0 mm
5/8-19
10.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
0,2224 € - 0,4106 € 47079 En stock
26.0 mm
M20 x 1.6
10.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
0,1418 € - 0,2633 € 33900 En stock
17.0 mm
M12 x 1.6
9.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
0,1367 € - 0,2532 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
M10 x 1.1
9.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
9054 En stock
68.0 mm
2-12
15.0 mm
Jaune
PA
Filetages gaz
3
0,3417 € - 0,5422 € 2560 En stock
31.5 mm
1-15
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
0,1806 € - 0,3478 € 2550 En stock
19.0 mm
M8 x 1.1
9.0 mm
Jaune
PE
Filetages métriques
5
0,2418 € - 0,3855 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
3/4-17
10.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
0,1315 € - 0,2441 € 18536 En stock
12.5 mm
M8 x 1.1
8.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
1663 En stock
56.0 mm
1-1/2-12
15.0 mm
Jaune
PA
Filetages gaz
3
0,3522 € - 0,561 € 14583 En stock
33.0 mm
1-1/16-13
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
0,1438 € - 0,2287 € 13493 En stock
17.0 mm
7/16-21
10.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
0,1686 € - 0,2689 € 20700 En stock
20.5 mm
9/16-19
10.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
0,1374 € - 0,2191 € 11495 En stock
16.0 mm
3/8-25
10.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
646 En stock
17.0 mm
M12 x 1.1
9.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
10148914 0,3417 € - 0,7679 € Demander le délai de livraison ici
26.9 mm
7/8-15
12.7 mm
Bleu
PE
Filetages UNF
1
4599 En stock
34.0 mm
M28 x 1.6
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
2059 En stock
45.0 mm
M36 x 2.1
13.5 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
0,2463 € - 0,5955 € 5881 En stock
19.1 mm
9/16-19
9.7 mm
Bleu
PE
Filetages UNF
1
1685 En stock
50.0 mm
M42 x 2.1
13.5 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
  • sur 5
Bouchon Slottex 22.0 mm Filetages UNF 5/8-18 Jaune PA

10262122

Gamme de prix
0,2981 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
20126 En stock
Caractéristiques
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-19
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 26.0 mm Filetages métriques M20 x 1.5 Jaune PA

10253830

Gamme de prix
0,4106 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
47079 En stock
Caractéristiques
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages métriques M12 x 1.5 Jaune PA

10253823

Gamme de prix
0,2633 € - 0,1418 €

Niveaux de stock
33900 En stock
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 14.5 mm Filetages métriques M10 x 1.0 Jaune PA

10253816

Gamme de prix
0,2532 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 68.0 mm 2-11 Jaune PA

10262474


Niveaux de stock
9054 En stock
Caractéristiques
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-12
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Bouchon Slottex 31.5 mm Filetages UNF 1-14 Jaune PA

10262153

Gamme de prix
0,5422 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
2560 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-15
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 19.0 mm Filetages métriques M8 x 1.0 Jaune PE

10122150

Gamme de prix
0,3478 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 26.0 mm Filetages UNF 3/4-16 Jaune PA

10262139

Gamme de prix
0,3855 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-17
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 12.5 mm Filetages métriques M8 x 1.0 Jaune PA

10253809

Gamme de prix
0,2441 € - 0,1315 €

Niveaux de stock
18536 En stock
Caractéristiques
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 56.0 mm 1-1/2-11 Jaune PA

10262467


Niveaux de stock
1663 En stock
Caractéristiques
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-12
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 33.0 mm Filetages UNF 1-1/16-12 Jaune PA

10262160

Gamme de prix
0,561 € - 0,3522 €

Niveaux de stock
14583 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/16-13
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages UNF 7/16-20 Jaune PA

10262092

Gamme de prix
0,2287 € - 0,1438 €

Niveaux de stock
13493 En stock
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16-21
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 20.5 mm Filetages UNF 9/16-18 Jaune PA

10262115

Gamme de prix
0,2689 € - 0,1686 €

Niveaux de stock
20700 En stock
Caractéristiques
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16-19
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 16.0 mm Filetages UNF 3/8-24 Jaune PA

10262085

Gamme de prix
0,2191 € - 0,1374 €

Niveaux de stock
11495 En stock
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-25
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages métriques M12 x 1.0 Jaune PA

10262269


Niveaux de stock
646 En stock
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 26.9 mm Filetages UNF 7/8-14 Bleu PE

10148914

Gamme de prix
0,7679 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-15
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 34.0 mm Filetages métriques M28 x 1.5 Jaune PA

10262313


Niveaux de stock
4599 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 45.0 mm Filetages métriques M36 x 2.0 Jaune PA

10262405


Niveaux de stock
2059 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 2.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 19.1 mm Filetages UNF 9/16-18 Bleu PE

10148884

Gamme de prix
0,5955 € - 0,2463 €

Niveaux de stock
5881 En stock
Caractéristiques
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16-19
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 50.0 mm Filetages métriques M42 x 2.0 Jaune PA

10262412


Niveaux de stock
1685 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M42 x 2.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques