Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1192 € - 0,2288 € | 48500 En stock |
1.461 in
37.1 mm
|
Noir
|
TPR
|
Lateral
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,1015 € - 0,234 € | 56000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 25112 En stock |
0.913 in
23.2 mm
|
Noir
|
TPR
|
Lateral
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
2
|
|||
| 72850 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
1
|
|||
| 0,3088 € - 0,5957 € | 150 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,13 € - 0,3007 € | 7850 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 0,4984 € - 0,5068 € | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,1175 € - 0,2715 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.512 in
13.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 79944 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
1
|
|||
| 0,092 € - 0,2049 € | 600 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,0974 € - 0,1895 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0968 € - 0,176 € | 57400 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
||
| 0,2945 € - 0,5726 € | 3000 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1102 € - 0,2116 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,0921 € - 0,1721 € | 54597 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.606 in
40.8 mm
|
Noir
|
TPR
|
Lateral
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
2
|
|||
| 0,293 € - 0,3245 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 7550 En stock |
1.551 in
39.4 mm
|
Noir
|
TPR
|
Lateral
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
2
|
|||
| 0,1158 € - 0,2846 € | Demander le délai de livraison ici |
0.846 in
21.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.504 in
12.8 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 48836 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
1
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer