Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | D | h | Thread Sizes (All) | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1401 € - 0,218 € | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0868 € - 0,1351 € | Demander le délai de livraison ici |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0405 € - 0,063 € | Demander le délai de livraison ici |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1128 € - 0,1754 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,1508 € - 0,2346 € | Demander le délai de livraison ici |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0397 € - 0,0618 € | Demander le délai de livraison ici |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0979 € - 0,1524 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,0467 € - 0,0726 € | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0381 € - 0,0593 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0413 € - 0,0643 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0548 € - 0,0853 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0743 € - 0,1156 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0758 € - 0,1179 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
| 0,0123 € - 0,0136 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0422 € - 0,0656 € | Demander le délai de livraison ici |
1.358 in
34.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0831 € - 0,1293 € | Demander le délai de livraison ici |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1428 € - 0,2221 € | Demander le délai de livraison ici |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0685 € - 0,1066 € | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0905 € - 0,1409 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1313 € - 0,2042 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm