Menu Rechercher

Bouchons à clipser PCR

En cours de production

Les bouchons à clipser protègent efficacement contre les contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité, lors des processus de fabrication, de stockage et de transport, pour une variété d'applications. Une légère pression fait enclencher le bouchon sur une nervure interne, ce qui le rend facile à installer et à retirer. La caractéristique de la tête cruciforme permet de retirer la pièce à l'aide d'un outil, qui la fait pivoter.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTFUPPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
17 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon Filetage de boulon h H Filetage de boulon D Ajouter au panier
0,0381 € - 0,0593 € Demander le délai de livraison ici
M20
9.4 mm
15.0 mm
1/2"
26.0 mm
0,0248 € - 0,0386 € Demander le délai de livraison ici
M16
8.0 mm
13.3 mm
3/8"
21.7 mm
0,0223 € - 0,0348 € Demander le délai de livraison ici
1/2"
8.2 mm
13.7 mm
1/4"
17.6 mm
0,0525 € - 0,0817 € Demander le délai de livraison ici
1.1/16"
M26
17.0 mm
0,0389 € - 0,0605 € Demander le délai de livraison ici
M18
7.0 mm
0,0579 € - 0,0901 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
1"
0,0812 € - 0,0903 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
1.1/2"
0,0202 € - 0,0314 € Demander le délai de livraison ici
M10
5.7 mm
9.2 mm
1/8"
14.3 mm
0,0682 € - 0,1061 € Demander le délai de livraison ici
1.3/16"
M30
18.0 mm
0,0369 € - 0,0574 € Demander le délai de livraison ici
9/16"
M14
10.0 mm
0,0381 € - 0,0593 € Demander le délai de livraison ici
7/8"
9.8 mm
13.7 mm
5/8"
27.5 mm
0,046 € - 0,0715 € Demander le délai de livraison ici
M24
18.0 mm
0,1083 € - 0,1204 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
2"
0,0389 € - 0,0605 € Demander le délai de livraison ici
11/16"
13.1 mm
0,0438 € - 0,0487 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
3/4"
0,0834 € - 0,0927 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
1.1/4"
0,0309 € - 0,0482 € Demander le délai de livraison ici
7/16"
12.0 mm
Bouchon pose facile 26.0 mm PELD - PCR Vert

20751227

Gamme de prix
0,0593 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • H
    15.0 mm
  • Filetage de boulon
    M20
  • Filetage de boulon
    1/2"
Bouchon pose facile 21.7 mm PELD - PCR Vert

20751319

Gamme de prix
0,0386 € - 0,0248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • H
    13.3 mm
  • Filetage de boulon
    M16
  • Filetage de boulon
    3/8"
Bouchon pose facile 17.6 mm PELD - PCR Vert

20751234

Gamme de prix
0,0348 € - 0,0223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • H
    13.7 mm
  • Filetage de boulon
    1/2"
  • Filetage de boulon
    1/4"
Bouchon pose facile 31.6 mm PELD - PCR Vert

20751197

Gamme de prix
0,0817 € - 0,0525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.0 mm
  • Filetage de boulon
    M26
  • Filetage de boulon
    1.1/16"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon pose facile 24.0 mm PELD - PCR Vert

20751272

Gamme de prix
0,0605 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    7.0 mm
  • Filetage de boulon
    M18
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Bouchon pose facile 37.5 mm PELD - PCR Vert

20751180

Gamme de prix
0,0901 € - 0,0579 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.0 mm
  • Filetage de boulon
    1"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Bouchon pose facile 55.0 mm PELD - PCR Vert

20751203

Gamme de prix
0,0903 € - 0,0812 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.6 mm
  • Filetage de boulon
    1.1/2"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Bouchon pose facile 14.3 mm PELD - PCR Vert

20751241

Gamme de prix
0,0314 € - 0,0202 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • H
    9.2 mm
  • Filetage de boulon
    M10
  • Filetage de boulon
    1/8"
Bouchon pose facile 37.5 mm PELD - PCR Vert

20751326

Gamme de prix
0,1061 € - 0,0682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.0 mm
  • Filetage de boulon
    M30
  • Filetage de boulon
    1.3/16"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon pose facile 18.8 mm PELD - PCR Vert

20751265

Gamme de prix
0,0574 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • Filetage de boulon
    M14
  • Filetage de boulon
    9/16"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon pose facile 27.5 mm PELD - PCR Vert

20751333

Gamme de prix
0,0593 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • H
    13.7 mm
  • Filetage de boulon
    7/8"
  • Filetage de boulon
    5/8"
Bouchon pose facile 31.8 mm PELD - PCR Vert

20751296

Gamme de prix
0,0715 € - 0,046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.0 mm
  • Filetage de boulon
    M24
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Bouchon pose facile 67.8 mm PELD - PCR Vert

20751289

Gamme de prix
0,1204 € - 0,1083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    16.0 mm
  • Filetage de boulon
    2"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Bouchon pose facile 24.0 mm PELD - PCR Vert

20751258

Gamme de prix
0,0605 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    13.1 mm
  • Filetage de boulon
    11/16"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Bouchon pose facile 31.6 mm PELD - PCR Vert

20751302

Gamme de prix
0,0487 € - 0,0438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.0 mm
  • Filetage de boulon
    3/4"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Bouchon pose facile 49.5 mm PELD - PCR Vert

20751210

Gamme de prix
0,0927 € - 0,0834 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    15.0 mm
  • Filetage de boulon
    1.1/4"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Bouchon pose facile 15.8 mm PELD - PCR Vert

20751340

Gamme de prix
0,0482 € - 0,0309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • Filetage de boulon
    7/16"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%