Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.
Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.
Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | d | h | D | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6939 € - 1,4574 € | 1641 En stock |
1-7/8
|
Jaune
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,108 € - 0,2287 € | Demander le délai de livraison ici |
1-14
|
Bleu
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0608 € - 0,1285 € | Demander le délai de livraison ici |
1/2-20
|
Bleu
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,2463 € - 0,5202 € | 32580 En stock |
7/16
|
Jaune
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0789 € - 0,1619 € | 4000 En stock |
3/4-16
|
Bleu
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0874 € - 0,183 € | Demander le délai de livraison ici |
5/8
|
Jaune
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,2612 € - 0,561 € | Demander le délai de livraison ici |
1-3/16
|
Jaune
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,1006 € - 0,1996 € | 1868 En stock |
|
Rouge
|
|
|
|
|
2
|
||
0,5327 € - 0,9935 € | 10065 En stock |
1-5/8
|
Jaune
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0629 € - 0,1373 € | 28898 En stock |
9/16-18
|
Bleu
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0896 € - 0,1776 € | 13581 En stock |
|
Rouge
|
|
|
|
|
2
|
||
0,1299 € - 0,2723 € | 13736 En stock |
9/16
|
Jaune
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0554 € - 0,1096 € | 172 En stock |
|
Rouge
|
|
|
|
|
2
|
||
0,1984 € - 0,3917 € | 1767 En stock |
|
Rouge
|
|
|
|
|
2
|
||
0,1881 € - 0,4356 € | 52500 En stock |
1
|
Jaune
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0625 € - 0,1322 € | 2448 En stock |
7/16-20
|
Bleu
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,3313 € - 0,724 € | 9853 En stock |
1-5/16
|
Jaune
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0933 € - 0,1952 € | 7278 En stock |
11/16
|
Jaune
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,2358 € - 0,5015 € | 29991 En stock |
3/8
|
Jaune
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0991 € - 0,2071 € | 10000 En stock |
13/16
|
Jaune
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer