Menu Rechercher

Bouchons à dépose simple

En stock

Les bouchons à dégagement latéral offrent une étanchéité sûre et pratique pour diverses applications. Le mécanisme de déverrouillage latéral permet une insertion et un retrait rapides sans outil, ce qui garantit l'étanchéité.

  • Le mécanisme de desserrage latéral permet une insertion et un retrait faciles, éliminant ainsi le besoin d’outils supplémentaires ou d’une force excessive.
  • La conception polyvalente de ces bouchons les rend adaptés à diverses applications dans différents secteurs.
Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SR1120

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage HD Couleur Matière OD Norme de filetage Type Ajouter au panier
9700 En stock
M10 x 1;0
16.5 mm
Naturel
PEBD
9.5 mm
Métrique 
1
113509 En stock
M22 x 1;5
29.5 mm
Naturel
PEBD
21.7 mm
Métrique 
1
Demander le délai de livraison ici
M12 x 1;5
19.0 mm
Naturel
PEBD
11.1 mm
Métrique 
2
24730 En stock
M14 x 1;5
21.0 mm
Naturel
PEBD
13.1 mm
Métrique 
2
76439 En stock
M10 x 1.0
16.0 mm
Naturel
PEBD
9.5 mm
Filetages métriques
2
6399 En stock
M22 x 1;5
29.0 mm
Naturel
PEBD
21.5 mm
Métrique 
2
26455 En stock
M12 x 1;5
19.5 mm
Naturel
PEBD
11.2 mm
Métrique 
1
2500 En stock
M14 x 1;5
21.5 mm
Naturel
PEBD
13.4 mm
Métrique 
1
22968 En stock
M16 x 1;5
23.5 mm
Naturel
PEBD
15.2 mm
Métrique 
1
5900 En stock
M16 x 1;5
24.0 mm
Naturel
PEBD
15.1 mm
Métrique 
2
Bouchon à languette latérale (Øt) 16.5 mm (Øe) 9.5 mm PEBD Naturel Cylindrique

10258217


Niveaux de stock
9700 En stock
Caractéristiques
  • HD
    16.5 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Filetage
    M10 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Type
    1
Bouchon à languette latérale (Øt) 29.5 mm (Øe) 21.7 mm PEBD Naturel Cylindrique

10258293


Niveaux de stock
113509 En stock
Caractéristiques
  • HD
    29.5 mm
  • OD
    21.7 mm
  • Filetage
    M22 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Type
    1
Bouchon à languette latérale (Øt) 19.0 mm (Øe) 11.1 mm PEBD Naturel À nervures

10258248


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    19.0 mm
  • OD
    11.1 mm
  • Filetage
    M12 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Type
    2
Bouchon à languette latérale (Øt) 21.0 mm (Øe) 13.1 mm PEBD Naturel À nervures

10258262


Niveaux de stock
24730 En stock
Caractéristiques
  • HD
    21.0 mm
  • OD
    13.1 mm
  • Filetage
    M14 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Type
    2
Bouchon à languette latérale (Øt) 16.0 mm (Øe) 9.5 mm PEBD Naturel À nervures

10258224


Niveaux de stock
76439 En stock
Caractéristiques
  • HD
    16.0 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Type
    2
Bouchon à languette latérale (Øt) 29.0 mm (Øe) 21.5 mm PEBD Naturel À nervures

10258309


Niveaux de stock
6399 En stock
Caractéristiques
  • HD
    29.0 mm
  • OD
    21.5 mm
  • Filetage
    M22 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Type
    2
Bouchon à languette latérale (Øt) 19.5 mm (Øe) 11.2 mm PEBD Naturel Cylindrique

10258231


Niveaux de stock
26455 En stock
Caractéristiques
  • HD
    19.5 mm
  • OD
    11.2 mm
  • Filetage
    M12 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Type
    1
Bouchon à languette latérale (Øt) 21.5 mm (Øe) 13.4 mm PEBD Naturel Cylindrique

10258255


Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • HD
    21.5 mm
  • OD
    13.4 mm
  • Filetage
    M14 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Type
    1
Bouchon à languette latérale (Øt) 23.5 mm (Øe) 15.2 mm PEBD Naturel Cylindrique

10258279


Niveaux de stock
22968 En stock
Caractéristiques
  • HD
    23.5 mm
  • OD
    15.2 mm
  • Filetage
    M16 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Type
    1
Bouchon à languette latérale (Øt) 24.0 mm (Øe) 15.1 mm PEBD Naturel À nervures

10258286


Niveaux de stock
5900 En stock
Caractéristiques
  • HD
    24.0 mm
  • OD
    15.1 mm
  • Filetage
    M16 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Type
    2