Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.
Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.
Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Bleu, Rouge, Noir Séries: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | H | Type | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8096 € - 2,0107 € | 33 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
4
|
9.094 in
231.0 mm
|
||
| 0,6567 € - 1,0215 € | Demander le délai de livraison ici |
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|
||
| 0,5264 € - 0,8189 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|
||
| 0,5264 € - 0,8189 € | 40 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
4.311 in
109.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 1,6548 € - 1,8386 € | Demander le délai de livraison ici |
10.748 in
273.0 mm
|
10.709 in
272.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,8745 € - 0,9717 € | Demander le délai de livraison ici |
7.626 in
193.7 mm
|
7.598 in
193.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,1182 € - 0,1839 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1482 € - 0,2305 € | Demander le délai de livraison ici |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
4
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 1,4602 € - 1,6224 € | 75 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,2458 € - 0,3824 € | Demander le délai de livraison ici |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
4
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9724 € - 1,0805 € | 120 En stock |
5.531 in
140.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
4
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| 0,5569 € - 0,8663 € | 50 En stock |
4.626 in
117.5 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,7686 € - 0,854 € | Demander le délai de livraison ici |
4.213 in
107.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
5.138 in
130.5 mm
|
||
| 0,6779 € - 0,7532 € | 225 En stock |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
| 2,7676 € - 3,0751 € | 9 En stock |
12.752 in
323.9 mm
|
12.717 in
323.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,1806 € - 0,281 € | 1000 En stock |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
2
|
|
||
| 0,5875 € - 0,9139 € | 16 En stock |
5.118 in
130.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 1,1089 € - 1,2322 € | 30 En stock |
8.11 in
206.0 mm
|
8.091 in
205.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 1,3792 € - 1,5324 € | 30 En stock |
|
8.661 in
220.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
|
||
| 0,4814 € - 0,7488 € | 130 En stock |
4.134 in
105.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer