Les bouchons à ailettes et collerette large protègent efficacement la paroi interne des extrémités de tuyaux et de tubes contre les contaminants tels que la saleté, la poussière et la corrosion. Doté d'une conception à ajustement par pression, le bouchon possède de larges ailettes pour s'ajuster étroitement en appliquant une pression douce contre la paroi interne, et lui permettre de s'adapter à une gamme plus large d'épaisseurs de paroi.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILUHPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Diamètre minimal du trou | Diamètre maximal du trou | D | H | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9089 € - 1,0099 € | Demander le délai de livraison ici |
5.531 in
140.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
6.594 in
167.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| 0,868 € - 0,9645 € | Demander le délai de livraison ici |
4.902 in
124.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
5.846 in
148.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| 0,5808 € - 0,6454 € | Demander le délai de livraison ici |
3.327 in
84.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
4.035 in
102.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
| 0,7183 € - 0,7982 € | Demander le délai de livraison ici |
4.213 in
107.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.138 in
130.5 mm
|
||
| 2,4568 € - 2,7298 € | Demander le délai de livraison ici |
10.079 in
256.0 mm
|
10.157 in
258.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
12.362 in
314.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
| 0,593 € - 0,6589 € | Demander le délai de livraison ici |
3.791 in
96.3 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
4.587 in
116.5 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
||
| 0,1377 € - 0,2142 € | 900 En stock |
0.701 in
17.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1098 € - 0,1709 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,405 € - 0,6301 € | Demander le délai de livraison ici |
1.898 in
48.2 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
| 0,3069 € - 0,4775 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5804 € - 0,6449 € | Demander le délai de livraison ici |
2.697 in
68.5 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
3.287 in
83.5 mm
|
||
| 1,3647 € - 1,5164 € | Demander le délai de livraison ici |
7.283 in
185.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
8.228 in
209.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,2284 € - 0,3553 € | Demander le délai de livraison ici |
0.992 in
25.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,9287 € - 2,1431 € | Demander le délai de livraison ici |
8.976 in
228.0 mm
|
8.996 in
228.5 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
| 1,2477 € - 1,3864 € | Demander le délai de livraison ici |
6.122 in
155.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,217 € - 0,3376 € | Demander le délai de livraison ici |
0.992 in
25.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,1185 € - 0,1843 € | Demander le délai de livraison ici |
0.618 in
15.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,6913 € - 1,8793 € | Demander le délai de livraison ici |
7.874 in
200.0 mm
|
7.894 in
200.5 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
9.094 in
231.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer