Les bouchons de tuyau à ailettes sont conçus pour sceller de manière sécurisée les extrémités des tuyaux et des tubes. Doté d'une conception à insérer, le bouchon est équipé d'ailettes qui fournissent un ajustement par friction solide contre le diamètre intérieur du tuyau connecté. Cela empêche efficacement les impuretés d'entrer.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRILUPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | D | H | Diamètre de conduit | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0542 € - 0,0843 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2384 € - 0,3709 € | Demander le délai de livraison ici |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,5732 € - 0,6369 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 1,3455 € - 1,495 € | Demander le délai de livraison ici |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 0,0705 € - 0,1097 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7347 € - 0,8163 € | Demander le délai de livraison ici |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,0813 € - 0,1264 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0894 € - 0,1391 € | Demander le délai de livraison ici |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,221 € - 0,3438 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5136 € - 0,5706 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,8532 € - 0,948 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,5149 € - 0,801 € | Demander le délai de livraison ici |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,0867 € - 0,1348 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1762 € - 0,2741 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,7247 € - 0,8052 € | Demander le délai de livraison ici |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,5068 € - 0,7883 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,149 € - 0,2318 € | Demander le délai de livraison ici |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,4696 € - 0,5218 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 1,0819 € - 1,2021 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,0536 € - 0,0834 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer