Menu Rechercher

Bouchons absorbants

En stock

Les bouchons d'absorption des fluides absorbent les excès de fluides, ce qui permet d'éviter les fuites et la contamination. Ils fonctionnent avec de l'eau, de l'huile, du carburant et d'autres produits chimiques. Ils ne laissent aucun résidu, contrairement aux bouchons traditionnels. Conviennent pour les filetages métriques et impériaux, et les trous de forage simples.Absorbent une variété de substances résistantes aux produits chimiques.Plus sûrs, plus simples et plus propres que les bouchons traditionnels, car ils ne laissent aucun résidu dans le filetage ou le trou.Leur conception unique permet une installation et un retrait rapides et faciles. Matière: PP, PE ; PP Couleur: Jaune Séries: SR1004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d H D Norme de filetage Ajouter au panier
0,3549 € - 0,8883 € Demander le délai de livraison ici
M18 x 1;5
17.0 mm
25.0 mm
19.0 mm
Métrique 
0,2251 € - 0,7285 € Demander le délai de livraison ici
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
15.0 mm
17.0 mm
UNF
0,2312 € - 0,8116 € Demander le délai de livraison ici
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
20.0 mm
14.5 mm
UNF
0,2922 € - 0,9618 € 1100 En stock
M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
18.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
BSP
0,2677 € - 0,8851 € Demander le délai de livraison ici
3/8 in - 19 BSP
15.2 mm
25.0 mm
17.0 mm
BSP
0,248 € - 0,8019 € Demander le délai de livraison ici
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
25.0 mm
14.5 mm
UNF
0,213 € - 0,6933 € Demander le délai de livraison ici
1/4 in - 19 BSP
11.5 mm
15.0 mm
14.5 mm
BSP
0,2617 € - 0,8979 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,2084 € - 0,6742 € Demander le délai de livraison ici
M12 x 1;5
10.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
Métrique 
0,1993 € - 0,6517 € 900 En stock
M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
8.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
UNF
1,1106 € - 2,3325 € 4700 En stock
1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
30.5 mm
35.0 mm
33.0 mm
UNF
0,4103 € - 1,0287 € Demander le délai de livraison ici
M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
20.8 mm
25.0 mm
23.0 mm
BSP
0,4153 € - 1,0831 € 49000 En stock
3/4-14; 1-1/16-12
24.6 mm
25.0 mm
27.0 mm
0,2632 € - 0,8435 € 111100 En stock
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
25.0 mm
17.0 mm
UNF
136000 En stock
M18 x 1;5
17.0 mm
15.0 mm
19.0 mm
Métrique 
Bouchons absorbants 17.0 mm (Ø) 25.0 mm (H) Jaune

10214527

Gamme de prix
0,8883 € - 0,3549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filetage
    M18 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchons absorbants 14.5 mm (Ø) 15.0 mm (H) Jaune

10214503

Gamme de prix
0,7285 € - 0,2251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchons absorbants 12.5 mm (Ø) 20.0 mm (H) Jaune

10214978

Gamme de prix
0,8116 € - 0,2312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    20.0 mm
  • Filetage
    M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchons absorbants 18.5 mm (Ø) 25.0 mm (H) Jaune

10214541

Gamme de prix
0,9618 € - 0,2922 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchons absorbants 15.2 mm (Ø) 25.0 mm (H) Jaune

10214534

Gamme de prix
0,8851 € - 0,2677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.2 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filetage
    3/8 in - 19 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchons absorbants 12.5 mm (Ø) 25.0 mm (H) Jaune

10214497

Gamme de prix
0,8019 € - 0,248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filetage
    M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchons absorbants 11.55 mm (Ø) 15.0 mm (H) Jaune

10214480

Gamme de prix
0,6933 € - 0,213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Filetage
    1/4 in - 19 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchons absorbants 18.0 mm (Ø) 20.0 mm (H) Jaune

10214961

Gamme de prix
0,8979 € - 0,2617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PP;Bi-Component Fibre
Bouchons absorbants 10.5 mm (Ø) 15.0 mm (H) Jaune

10214473

Gamme de prix
0,6742 € - 0,2084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchons absorbants 8.5 mm (Ø) 15.0 mm (H) Jaune

10214466

Gamme de prix
0,6517 € - 0,1993 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchons absorbants 30.5 mm (Ø) 35.0 mm (H) Jaune

10214572

Gamme de prix
2,3325 € - 1,1106 €

Niveaux de stock
4700 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Filetage
    1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchons absorbants 20.8 mm (Ø) 25.0 mm (H) Jaune

10214558

Gamme de prix
1,0287 € - 0,4103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filetage
    M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchons absorbants 24.6 mm (Ø) 25.0 mm (H) Jaune

10214565

Gamme de prix
1,0831 € - 0,4153 €

Niveaux de stock
49000 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filetage
    3/4-14; 1-1/16-12
  • Couleur
    Jaune
Bouchons absorbants 14.5 mm (Ø) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Jaune

10214510

Gamme de prix
0,8435 € - 0,2632 €

Niveaux de stock
111100 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchons absorbants 17.0 mm (Ø) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Jaune

10607015


Niveaux de stock
136000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Filetage
    M18 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique