Menu Rechercher

Bouchons coniques avec languette annulaire PCR

En cours de production

Les bouchons coniques avec languette à anneau sont conçus pour un retrait et une installation faciles. Dotés d'un profil conique pour une polyvalence accrue. Fournissent une protection contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion. Dotés d'un anneau robuste pour une meilleure manipulation lors du retrait du bouchon. L'anneau fournit également une protection lorsqu'il est entièrement inséré.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCFPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H d2 Filetage d1 Ajouter au panier
0,1122 € - 0,1247 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
0,0351 € - 0,039 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
9.5 mm
7.0 mm
0,0882 € - 0,098 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
51.0 mm
48.5 mm
0,0702 € - 0,078 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
14.5 mm
12.5 mm
0,1122 € - 0,1247 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
23.5 mm
21.0 mm
0,1051 € - 0,1168 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
20.0 mm
GAS 1/2"
18.0 mm
0,0729 € - 0,081 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
35.5 mm
32.0 mm
0,0351 € - 0,039 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,0772 € - 0,0858 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
15.5 mm
13.5 mm
0,0422 € - 0,0468 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
10.0 mm
GAS 1/8"
8.0 mm
0,0982 € - 0,1091 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
19.5 mm
17.5 mm
0,0797 € - 0,0886 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
40.5 mm
38.5 mm
0,0805 € - 0,0895 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
43.0 mm
40.0 mm
0,0772 € - 0,0858 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.2 mm
GAS 3/8"
14.2 mm
0,1533 € - 0,1703 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
31.8 mm
GAS 1"
29.5 mm
0,0982 € - 0,1091 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
18.0 mm
15.5 mm
0,0702 € - 0,078 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
13.5 mm
11.5 mm
0,1051 € - 0,1168 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
21.5 mm
19.0 mm
0,0738 € - 0,082 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
37.9 mm
33.6 mm
0,0831 € - 0,0924 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
47.5 mm
44.5 mm
  • sur 2
Bouchon à languette centrale 25.0 mm 28.0 mm PELD - PCR Vert

20747893

Gamme de prix
0,1247 € - 0,1122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 7.0 mm 9.5 mm PELD - PCR Vert

20747749

Gamme de prix
0,039 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 48.5 mm 51.0 mm PELD - PCR Vert

20747985

Gamme de prix
0,098 € - 0,0882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 12.5 mm 14.5 mm PELD - PCR Vert

20747794

Gamme de prix
0,078 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 21.0 mm 23.5 mm PELD - PCR Vert

20747879

Gamme de prix
0,1247 € - 0,1122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    11.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 18.0 mm 20.0 mm PELD - PCR Vert

20747855

Gamme de prix
0,1168 € - 0,1051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • Filetage
    GAS 1/2"
  • Couleur
    Vert
Bouchon à languette centrale 32.0 mm 35.5 mm PELD - PCR Vert

20747923

Gamme de prix
0,081 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 6.0 mm 8.0 mm PELD - PCR Vert

20747732

Gamme de prix
0,039 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 13.5 mm 15.5 mm PELD - PCR Vert

20747800

Gamme de prix
0,0858 € - 0,0772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    15.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 8.0 mm 10.0 mm PELD - PCR Vert

20747756

Gamme de prix
0,0468 € - 0,0422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.5 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • Filetage
    GAS 1/8"
  • Couleur
    Vert
Bouchon à languette centrale 17.5 mm 19.5 mm PELD - PCR Vert

20747848

Gamme de prix
0,1091 € - 0,0982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 38.5 mm 40.5 mm PELD - PCR Vert

20747947

Gamme de prix
0,0886 € - 0,0797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    40.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 40.0 mm 43.0 mm PELD - PCR Vert

20747954

Gamme de prix
0,0895 € - 0,0805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 14.2 mm 16.2 mm PELD - PCR Vert

20747817

Gamme de prix
0,0858 € - 0,0772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    16.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • Filetage
    GAS 3/8"
  • Couleur
    Vert
Bouchon à languette centrale 29.5 mm 31.8 mm PELD - PCR Vert

20747916

Gamme de prix
0,1703 € - 0,1533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    31.8 mm
  • d1
    29.5 mm
  • Filetage
    GAS 1"
  • Couleur
    Vert
Bouchon à languette centrale 15.5 mm 18.0 mm PELD - PCR Vert

20747831

Gamme de prix
0,1091 € - 0,0982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 11.5 mm 13.5 mm PELD - PCR Vert

20747787

Gamme de prix
0,078 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 19.0 mm 21.5 mm PELD - PCR Vert

20747862

Gamme de prix
0,1168 € - 0,1051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    11.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 33.6 mm 37.9 mm PELD - PCR Vert

20747930

Gamme de prix
0,082 € - 0,0738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d1
    33.6 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 44.5 mm 47.5 mm PELD - PCR Vert

20747978

Gamme de prix
0,0924 € - 0,0831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR