Menu Rechercher

Bouchons d’évent

En stock

Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B d Type Ajouter au panier
0,1013 € - 0,1251 € 3494 En stock
30.6 mm
Noir
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
M20
Gris
21.6 mm
10.0 mm
3
15,4023 € - 23,9591 € Demander le délai de livraison ici
12.3 mm
M4 x 0.7
Gris
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
0,5803 € - 1,2805 € 2442 En stock
50.0 mm
Gris
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
4,2148 € - 4,8079 € 597 En stock
17.0 mm
M20
Gris
21.6 mm
10.0 mm
3
60 En stock
50.0 mm
M12
Gris
13.8 mm
6.0 mm
3
3,9619 € - 6,163 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,8627 € - 6,0086 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
19,8105 € - 30,8162 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M40
Gris
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
3,2192 € - 5,0077 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Noir
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
2,2727 € - 3,5354 € 292 En stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
8,4809 € - 11,8732 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M12 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
4,7049 € - 7,3187 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
3,2192 € - 5,0077 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Noir
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
27,2395 € - 42,3725 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M16 x 1.5
Gris
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
2,4476 € - 3,8073 € 98 En stock
24.0 mm
M12 x 1.5
Noir
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
9,0836 € - 12,717 € 90 En stock
24.0 mm
M16 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
3,2192 € - 5,0077 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
19,8106 € - 30,8163 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M40
Gris
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
8,2334 € - 11,5267 € 123 En stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
  • sur 5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon 6 Noir

10407752

Gamme de prix
0,1251 € - 0,1013 €

Niveaux de stock
3494 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

10207123


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamide Gris

10237083

Gamme de prix
23,9591 € - 15,4023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • B
    3.1 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Gris

10124918

Gamme de prix
1,2805 € - 0,5803 €

Niveaux de stock
2442 En stock
Caractéristiques
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    43.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

10207116

Gamme de prix
4,8079 € - 4,2148 €

Niveaux de stock
597 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Gris

10207154


Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236949

Gamme de prix
6,163 € - 3,9619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gris

10236789

Gamme de prix
6,0086 € - 3,8627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Gris

10236758

Gamme de prix
30,8162 € - 19,8105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • Filetage
    M40
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Noir

10236833

Gamme de prix
5,0077 € - 3,2192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236918

Gamme de prix
3,5354 € - 2,2727 €

Niveaux de stock
292 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236994

Gamme de prix
11,8732 € - 8,4809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 1 350 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236819

Gamme de prix
7,3187 € - 4,7049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10237038

Gamme de prix
5,0077 € - 3,2192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamide Gris

10237113

Gamme de prix
42,3725 € - 27,2395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10236864

Gamme de prix
3,8073 € - 2,4476 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236734

Gamme de prix
12,717 € - 9,0836 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236901

Gamme de prix
5,0077 € - 3,2192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Gris

10236826

Gamme de prix
30,8163 € - 19,8106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • Filetage
    M40
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236772

Gamme de prix
11,5267 € - 8,2334 €

Niveaux de stock
123 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5