Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | H | B | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1013 € - 0,1251 € | 3494 En stock |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
Gris
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
|||
| 15,4023 € - 23,9591 € | Demander le délai de livraison ici |
0.484 in
12.3 mm
|
M4 x 0.7
|
Gris
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4
|
||
| 0,5803 € - 1,2805 € | 2442 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 4,2148 € - 4,8079 € | 597 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Gris
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 60 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
|||
| 3,9619 € - 6,163 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,8627 € - 6,0086 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 19,8105 € - 30,8162 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 3,2192 € - 5,0077 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Noir
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2,2727 € - 3,5354 € | 292 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 8,4809 € - 11,8732 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 4,7049 € - 7,3187 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 3,2192 € - 5,0077 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Noir
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 27,2395 € - 42,3725 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gris
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 2,4476 € - 3,8073 € | 98 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Noir
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 9,0836 € - 12,717 € | 90 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 3,2192 € - 5,0077 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 19,8106 € - 30,8163 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 8,2334 € - 11,5267 € | 123 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer