Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | H | B | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4809 € - 6,9702 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Noir
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 3,7732 € - 5,8695 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 1,3665 € - 3,0007 € | 386 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Blanc
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 8,077 € - 11,3078 € | 400 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 39,1489 € - 60,8982 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Naturel
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 7,8413 € - 10,9778 € | 139 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 60 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
|||
| 8,077 € - 11,3078 € | 100 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,3597 € - 0,3597 € | Demander le délai de livraison ici |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 4,4809 € - 6,9702 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Noir
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 2,8548 € - 4,4407 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 9,2148 € - 12,9007 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 3,679 € - 5,7229 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 7,8413 € - 10,9778 € | 290 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 3,0659 € - 4,7692 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 8,077 € - 11,3078 € | 200 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 2,8301 € - 4,4023 € | 96 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Noir
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 10207093 | 4,5789 € - 5,3467 € | 144 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
|
| 50 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
Laiton
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
|||
| 0,3575 € - 0,7853 € | 1959 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer