Menu Rechercher

Bouchons d'obturation

En stock

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon, TPE, EBA Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d1 h d2 Matière H Type Ajouter au panier
10104279 0,1028 € - 0,1869 € 9500 En stock
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,7553 € - 2,0239 € 600 En stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,1082 € - 0,2086 € Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,0709 € - 0,1378 € 7000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,4059 € - 0,7799 € 2000 En stock
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,1707 € - 0,3323 € 3000 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,2601 € - 0,5068 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,0878 € - 0,1704 € Demander le délai de livraison ici
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,1063 € - 0,2076 € Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,2162 € - 0,4179 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,4028 € - 0,7799 € 53000 En stock
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,2397 € - 0,464 € 800 En stock
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,1255 € - 0,2421 € Demander le délai de livraison ici
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
0,0628 € - 0,1217 € Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,2162 € - 0,4179 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,0603 € - 0,1171 € 7000 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,4028 € - 0,7799 € 5000 En stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0971 € - 0,1886 € 500 En stock
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
10090145 0,3713 € - 0,7865 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,1707 € - 0,3323 € 5000 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
  • sur 3
Embout recouvrant 19.0 mm PVC Noir

10104279

Gamme de prix
0,1869 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Embout recouvrant 57.5 mm TPR Noir

10090190

Gamme de prix
2,0239 € - 0,7553 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Embout recouvrant 17.5 mm PVC Noir

10090435

Gamme de prix
0,2086 € - 0,1082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Embout recouvrant 14.5 mm PVC Noir

10072400

Gamme de prix
0,1378 € - 0,0709 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Embout recouvrant 38.2 mm PVC Noir

10081815

Gamme de prix
0,7799 € - 0,4059 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Embout recouvrant 25.0 mm PVC Noir

10071731

Gamme de prix
0,3323 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Embout recouvrant 32.0 mm PVC Noir

10079102

Gamme de prix
0,5068 € - 0,2601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Embout recouvrant 17.7 mm PVC Noir

10072721

Gamme de prix
0,1704 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Embout recouvrant 18.7 mm PVC Noir

10071175

Gamme de prix
0,2076 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Embout recouvrant 28.5 mm PVC Noir

10072646

Gamme de prix
0,4179 € - 0,2162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Embout recouvrant 38.2 mm PVC Noir

10082041

Gamme de prix
0,7799 € - 0,4028 €

Niveaux de stock
53000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Embout recouvrant 30.0 mm PVC Noir

10073704

Gamme de prix
0,464 € - 0,2397 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Embout recouvrant 17.7 mm TPR Noir

10090060

Gamme de prix
0,2421 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Embout recouvrant 9.3 mm PVC Noir

10072516

Gamme de prix
0,1217 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Embout recouvrant 28.5 mm PVC Noir

10079430

Gamme de prix
0,4179 € - 0,2162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Embout recouvrant 9.5 mm PVC Noir

10072387

Gamme de prix
0,1171 € - 0,0603 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Embout recouvrant 38.2 mm PVC Noir

10074312

Gamme de prix
0,7799 € - 0,4028 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Embout recouvrant 17.0 mm PVC Noir

10072028

Gamme de prix
0,1886 € - 0,0971 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Embout recouvrant 32.0 mm TPR Noir

10090145

Gamme de prix
0,7865 € - 0,3713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Embout recouvrant 25.0 mm PVC Noir

10071168

Gamme de prix
0,3323 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm