Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | Matière | h1 | D | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2211 € - 0,2211 € | 14394 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 18924 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|||
| 2190 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
|||
| 22418 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
|||
| 13490 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 118875 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|||
| 0,7372 € - 0,7372 € | 7564 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 39498 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
|||
| 0,048 € - 0,0505 € | 6661 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|||
| 4989 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
| 10240953 | 0,2367 € - 0,2367 € | 20657 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
|
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
3
|
|||
| 4379 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|||
| 8737 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|||
| 0,4106 € - 0,8622 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Bleu
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,5527 € - 0,5527 € | 1142 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Vert
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,0624 € - 0,0694 € | 122821 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 10241042 | 249 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Violet
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,3323 € - 0,3323 € | 1320 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer