Menu Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
139 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
6.2 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
20000 En stock
1.6 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
2.8 mm
3
500 En stock
4.9 mm
Noir
EPDM
25.6 mm
10.4 mm
3
25000 En stock
2.1 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
2729 En stock
3.9 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
3
11505 En stock
3.6 mm
Rose
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
5
0,9553 € - 0,9553 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,2177 € - 0,2177 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
Naturel
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
1
15699 En stock
2.8 mm
Vert
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.4 mm
19.6 mm
3
0,3163 € - 0,3163 € 1913 En stock
4.9 mm
Noir
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
3
Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Noir
EPDM
31.8 mm
18.0 mm
3
1988 En stock
10.3 mm
Violet
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
6 - Ouvert
Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
10241042 2749 En stock
7.2 mm
Violet
Silicone
7.5 mm
8.4 mm
5
0,6306 € - 0,6558 € 443 En stock
14.8 mm
Vert
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
5
103 En stock
22.8 mm
Gris
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
5
2347 En stock
8.5 mm
Vert
Silicone
20.4 mm
11.3 mm
6 - Ouvert
39498 En stock
1.6 mm
Bleu
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
1
0,4097 € - 0,4264 € 23492 En stock
10.8 mm
Rouge
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
5
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

10250105


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

10377659


Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

10377789


Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 2.7 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377642


Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 9.8 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250075


Niveaux de stock
2729 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 5.8 mm Rose Silicone

10241011


Niveaux de stock
11505 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    5
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 16.3 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250136

Gamme de prix
0,9553 € - 0,9553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 1.6 mm 8.6 mm Naturel Silicone

10449608

Gamme de prix
0,2177 € - 0,2177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Vert Silicone

10288559


Niveaux de stock
15699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

10377802


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 8.9 mm 22.4 mm Noir EPDM

10250068

Gamme de prix
0,3163 € - 0,3163 €

Niveaux de stock
1913 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

10250143


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 13.0 mm 11.6 mm Violet Silicone

10240588


Niveaux de stock
1988 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Type
    6 - Ouvert
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 15.9 mm Noir EPDM

10377703


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 8.4 mm 7.5 mm Violet Silicone

10241042


Niveaux de stock
2749 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Type
    5
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 16.6 mm 11.0 mm Vert Silicone

10240977

Gamme de prix
0,6558 € - 0,6306 €

Niveaux de stock
443 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Type
    5
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 24.1 mm 16.0 mm Gris Silicone

10240991


Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Type
    5
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 11.3 mm 20.4 mm Vert Silicone

10240571


Niveaux de stock
2347 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Type
    6 - Ouvert
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 15.9 mm Bleu Silicone

10288535


Niveaux de stock
39498 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 12.4 mm 8.8 mm Rouge Silicone

10240960

Gamme de prix
0,4264 € - 0,4097 €

Niveaux de stock
23492 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Type
    5
  • Matière
    Silicone