Menu Rechercher

Bouchons de protection filetés à large collerette

En stock

Les bouchons de protection à large bride protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. Le joint en nitrile assure l'étanchéité de la surface de contact. La large collerette empêche les écailles de peinture de pénétrer dans le trou lors du retrait. Résistent à des températures intermittentes allant de -40 C à +100 C.

  • Leur large collerette empêche tout écaillement de peinture du trou lors de leur retrait.
  • Leur joint en nitrile assure l’étanchéité du bouchon à la surface d’accouplement pour éviter les fuites.
  • Recommandés pour des températures intermittentes entre -40 C et +100 C.
Matière: PA Couleur: Jaune Séries: SR5761

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D SW Thread Sizes (All) Couleur B Matière Norme de filetage Ajouter au panier
0,1686 € - 0,3541 € 9505 En stock
21.6 mm
12.7 mm
1/2 - 20 in UNF
Jaune
10.2 mm
Nylon
1,2761 € - 2,6799 € 1070 En stock
63.6 mm
38.1 mm
1 7/8 - 12 in UNF
Jaune
19.0 mm
Nylon
0,1582 € - 0,3322 € 5500 En stock
19.6 mm
12.7 mm
7/16 - 20 in UNF
Jaune
9.9 mm
Nylon
0,8509 € - 1,7865 € Demander le délai de livraison ici
56.3 mm
28.5 mm
1 5/8 - 12 in UNF
Jaune
19.5 mm
Nylon
0,2134 € - 0,4482 € 5464 En stock
23.2 mm
12.7 mm
9/16 - 18 in UNF
Jaune
10.6 mm
Nylon
0,3268 € - 0,6864 € 2088 En stock
32.6 mm
19.0 mm
7/8 - 14 in UNF
Jaune
14.2 mm
Nylon
0,7612 € - 1,5984 € 1970 En stock
43.7 mm
25.4 mm
1 3/16 - 12 in UNF
Jaune
17.7 mm
Nylon
0,803 € - 1,6862 € 1936 En stock
47.4 mm
25.4 mm
1 5/16 - 12 in UNF
Jaune
17.7 mm
Nylon
0,5596 € - 1,1753 € 249 En stock
40.0 mm
25.4 mm
1 1/16 - 12 in UNF
Jaune
16.7 mm
Nylon
0,3462 € - 0,7271 € 142 En stock
28.7 mm
19.0 mm
3/4 - 16 in UNF
Jaune
13.2 mm
Nylon
Bouchon fileté Filetages UNF Nylon Jaune

10149454

Gamme de prix
0,3541 € - 0,1686 €

Niveaux de stock
9505 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.6 mm
  • B
    10.2 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 - 20 in UNF
  • Matière
    Nylon
Bouchon fileté Filetages UNF Nylon Jaune

10149539

Gamme de prix
2,6799 € - 1,2761 €

Niveaux de stock
1070 En stock
Caractéristiques
  • D
    63.6 mm
  • B
    19.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 - 12 in UNF
  • Matière
    Nylon
Bouchon fileté Filetages UNF Nylon Jaune

10149447

Gamme de prix
0,3322 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.6 mm
  • B
    9.9 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 - 20 in UNF
  • Matière
    Nylon
Bouchon fileté Filetages UNF Nylon Jaune

10149522

Gamme de prix
1,7865 € - 0,8509 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    56.3 mm
  • B
    19.5 mm
  • SW
    28.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 - 12 in UNF
  • Matière
    Nylon
Bouchon fileté Filetages UNF Nylon Jaune

10149461

Gamme de prix
0,4482 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
5464 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • B
    10.6 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 - 18 in UNF
  • Matière
    Nylon
Bouchon fileté Filetages UNF Nylon Jaune

10149485

Gamme de prix
0,6864 € - 0,3268 €

Niveaux de stock
2088 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.6 mm
  • B
    14.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 - 14 in UNF
  • Matière
    Nylon
Bouchon fileté Filetages UNF Nylon Jaune

10149508

Gamme de prix
1,5984 € - 0,7612 €

Niveaux de stock
1970 En stock
Caractéristiques
  • D
    43.7 mm
  • B
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 - 12 in UNF
  • Matière
    Nylon
Bouchon fileté Filetages UNF Nylon Jaune

10149515

Gamme de prix
1,6862 € - 0,803 €

Niveaux de stock
1936 En stock
Caractéristiques
  • D
    47.4 mm
  • B
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 - 12 in UNF
  • Matière
    Nylon
Bouchon fileté Filetages UNF Nylon Jaune

10149492

Gamme de prix
1,1753 € - 0,5596 €

Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • B
    16.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 - 12 in UNF
  • Matière
    Nylon
Bouchon fileté Filetages UNF Nylon Jaune

10149478

Gamme de prix
0,7271 € - 0,3462 €

Niveaux de stock
142 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.7 mm
  • B
    13.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 - 16 in UNF
  • Matière
    Nylon