Menu Rechercher

Bouchons de protection filetés - Filetage NPT

En stock

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur des filetages NPT. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. Peuvent être installés à la main ou à l'aide d'une tête à douille 12-point. Conçus pour la solidité et la résistance à l'abrasion. Peuvent résister à des températures allant de -40 F à 230 F (-40 C à 110 C).

  • Ils peuvent être installés à la main ou à l’aide d’une clé, d'un tournevis ou d'une tête creuse 12 points.
  • Ils peuvent tolérer des températures allant de -40 C à 110 C (-40 F à 230 F).
  • Ce bouchon fileté est recommandé pour une utilisation où de la force et de la résistance à l’abrasion sont requises.
Matière: PEHD, PEEK Couleur: Rouge, Marron Séries: SR5759, SRK0083

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur Matière H B Type Ajouter au panier
6,9095 € - 7,2894 € Demander le délai de livraison ici
1/8
Marron
PEEK
5.0 mm
2
9,4085 € - 9,938 € Demander le délai de livraison ici
1/4
Marron
PEEK
6.0 mm
2
10,629 € - 11,2511 € Demander le délai de livraison ici
3/8
Marron
PEEK
8.0 mm
2
0,1493 € - 0,2915 € Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
3/4 in NPT
Rouge
PEHD
12.7 mm
6.4 mm
0,0948 € - 0,1776 € 1950 En stock
22.9 mm
3/8 in NPT
Rouge
PEHD
12.7 mm
5.7 mm
0,0986 € - 0,2405 € 20000 En stock
18.4 mm
1/4 in NPT
Rouge
PEHD
12.7 mm
5.7 mm
0,1937 € - 0,4804 € 1660 En stock
39.8 mm
1 in NPT
Rouge
PEHD
12.7 mm
6.4 mm
0,1241 € - 0,2606 € 4000 En stock
28.5 mm
1/2 in NPT
Rouge
PEHD
12.7 mm
6.4 mm
Bouchons de protection filetés - Filetage NPT 1/8 PEEK Marron

10359921

Gamme de prix
7,2894 € - 6,9095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    5.0 mm
  • Filetage
    1/8
  • Norme de filetage
    Filetages NPT
  • Matière
    PEEK
  • Couleur
    Marron
Bouchons de protection filetés - Filetage NPT 1/4 PEEK Marron

10359938

Gamme de prix
9,938 € - 9,4085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    Filetages NPT
  • Matière
    PEEK
  • Couleur
    Marron
Bouchons de protection filetés - Filetage NPT 3/8 PEEK Marron

10359945

Gamme de prix
11,2511 € - 10,629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    8.0 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    Filetages NPT
  • Matière
    PEEK
  • Couleur
    Marron
Bouchon fileté Filetages NPT PEHD Rouge

10163887

Gamme de prix
0,2915 € - 0,1493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • B
    6.4 mm
  • Filetage
    3/4 in NPT
  • Norme de filetage
    NPT
Bouchon fileté Filetages NPT PEHD Rouge

10316481

Gamme de prix
0,1776 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
1950 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.7 mm
  • B
    5.7 mm
  • Filetage
    3/8 in NPT
  • Norme de filetage
    NPT
Bouchon fileté Filetages NPT PEHD Rouge

10316467

Gamme de prix
0,2405 € - 0,0986 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • B
    5.7 mm
  • Filetage
    1/4 in NPT
  • Norme de filetage
    NPT
Bouchon fileté Filetages NPT PEHD Rouge

10316474

Gamme de prix
0,4804 € - 0,1937 €

Niveaux de stock
1660 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • B
    6.4 mm
  • Filetage
    1 in NPT
  • Norme de filetage
    NPT
Bouchon fileté Filetages NPT PEHD Rouge

10316450

Gamme de prix
0,2606 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • B
    6.4 mm
  • Filetage
    1/2 in NPT
  • Norme de filetage
    NPT