Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.
Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.
Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.
Matière: Nylon 6/6, PA66, Nylon Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR2041
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0817 € - 0,114 € | 12573 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0831 € - 0,1158 € | 8407 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
Blanc
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,1124 € - 0,1773 € | 279 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Blanc
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1071 € - 0,1494 € | 18658 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
Blanc
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,0776 € - 0,0776 € | 15886 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,1124 € - 0,1773 € | 2133 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,0898 € - 0,1252 € | 1500 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
Noir
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 0,0817 € - 0,114 € | 20152 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0792 € - 0,1103 € | 3937 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
Noir
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0709 € - 0,0709 € | 16708 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,1326 € - 0,1833 € | 772 En stock |
1.079 in
27.4 mm
|
Blanc
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,1124 € - 0,1773 € | 4493 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Gris
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,1543 € - 0,2132 € | Demander le délai de livraison ici |
1.15 in
29.2 mm
|
Blanc
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,0682 € - 0,0682 € | 50459 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0724 € - 0,0724 € | 6976 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0764 € - 0,0764 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Gris
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0682 € - 0,0682 € | 4040 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0898 € - 0,1252 € | 454 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
Blanc
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 0,0839 € - 0,0839 € | 121 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Blanc
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,075 € - 0,075 € | 2386 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Blanc
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer