Menu Rechercher

Bouchons Ezeplug

En stock

Les Ezeplugs sont conçus pour sceller et sécuriser les trous filetés. Ils sont dotés d'une languette centrale ou latérale pour faciliter l'insertion et le retrait. Disponibles en plusieurs tailles, ils peuvent protéger plus de 25 tailles de filets impériaux ou métriques contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion pendant le stockage et l'expédition. La languette flexible facilite le retrait.Comprennent une languette centrale ou latérale qui leur permet d’être facilement insérés et retirés des trous filetés.Ils protègent contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.Ce produit est facile à installer grâce à sa conception brevetée à installation rapide et fixe le bouchon en place par simple pression. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge Séries: SR1055

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Direction de traction Tailles de filetage compatibles (tous) D Type Ajouter au panier
0,194 € - 0,194 € 34100 En stock
27.6 mm
22.5 mm
Central
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
40.0 mm
2
0,2597 € - 0,2597 € 13550 En stock
34.5 mm
29.9 mm
Central
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
45.0 mm
2
159000 En stock
13.2 mm
9.0 mm
Central
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
19.0 mm
2
0,2447 € - 0,4732 € Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
29.9 mm
Lateral
45.0 mm
1
66980 En stock
16.5 mm
12.0 mm
Central
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
22.7 mm
2
10068519 0,1025 € - 0,2657 € Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
19.3 mm
Lateral
34.3 mm
1
10068502 0,191 € - 0,2215 € Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
15.5 mm
Lateral
30.0 mm
1
0,0599 € - 0,1736 € 54000 En stock
16.4 mm
11.7 mm
Lateral
22.7 mm
1
30500 En stock
19.5 mm
15.0 mm
Central
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
29.5 mm
2
0,1392 € - 0,1392 € 42693 En stock
23.8 mm
19.3 mm
Central
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
34.3 mm
2
0,0551 € - 0,1507 € Demander le délai de livraison ici
13.2 mm
9.0 mm
Lateral
19.0 mm
1
10072059 0,1835 € - 0,4575 € 7498 En stock
27.6 mm
22.5 mm
Lateral
40.0 mm
1
Ezeplug M26,M28 40.0 mm 9.5 mm PEBD Rouge

10262788

Gamme de prix
0,194 € - 0,194 €

Niveaux de stock
34100 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
  • Direction de traction
    Central
Ezeplug M30,M36 45.0 mm 10.0 mm PEBD Rouge

10262795

Gamme de prix
0,2597 € - 0,2597 €

Niveaux de stock
13550 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
  • Direction de traction
    Central
Ezeplug M10,M12 19.0 mm 9.0 mm PEBD Rouge

10262740


Niveaux de stock
159000 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
  • Direction de traction
    Central
Ezeplug 62.0 mm PELD - PIR Rouge

10073001

Gamme de prix
0,4732 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Direction de traction
    Lateral
  • Matière
    PELD - PIR
Ezeplug M14,M16 22.7 mm 7.0 mm PEBD Rouge

10262757


Niveaux de stock
66980 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
  • Direction de traction
    Central
Ezeplug 51.4 mm PELD - PIR Rouge

10068519

Gamme de prix
0,2657 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Direction de traction
    Lateral
  • Matière
    PELD - PIR
Ezeplug 47.0 mm PELD - PIR Rouge

10068502

Gamme de prix
0,2215 € - 0,191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Direction de traction
    Lateral
  • Matière
    PELD - PIR
Ezeplug PELD - PIR Rouge

10068496

Gamme de prix
0,1736 € - 0,0599 €

Niveaux de stock
54000 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.7 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    16.4 mm
  • Direction de traction
    Lateral
  • Matière
    PELD - PIR
Ezeplug M18,M20 29.5 mm 8.0 mm PEBD Rouge

10262764


Niveaux de stock
30500 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
  • Direction de traction
    Central
Ezeplug M22,M24 34.3 mm 9.5 mm PEBD Rouge

10262771

Gamme de prix
0,1392 € - 0,1392 €

Niveaux de stock
42693 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
  • Direction de traction
    Central
Ezeplug 34.0 mm PELD - PIR Rouge

10068489

Gamme de prix
0,1507 € - 0,0551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Direction de traction
    Lateral
  • Matière
    PELD - PIR
Ezeplug 57.0 mm PELD - PIR Rouge

10072059

Gamme de prix
0,4575 € - 0,1835 €

Niveaux de stock
7498 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Direction de traction
    Lateral
  • Matière
    PELD - PIR