Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | H | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,257 € - 0,3587 € | 2500 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Rouge
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,1567 € - 0,3041 € | 4000 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1771 € - 0,3488 € | 11100 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,6002 € - 1,1584 € | 5040 En stock |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10083024 | 0,2523 € - 0,5364 € | Demander le délai de livraison ici |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Rouge
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Métrique
|
2
|
|
| 0,1499 € - 0,2892 € | 9000 En stock |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 0,1054 € - 0,2037 € | 7500 En stock |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0996 € - 0,1918 € | 14000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1959 € - 0,3751 € | Demander le délai de livraison ici |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10083086 | 1,191 € - 2,2938 € | Demander le délai de livraison ici |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,2366 € - 0,4508 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10083031 | 0,2601 € - 0,6483 € | Demander le délai de livraison ici |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1;5
|
Rouge
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
2
|
|
| 10071786 | 0,1311 € - 0,2524 € | 10500 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,3447 € - 0,6648 € | 1800 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 17700 En stock |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Rouge
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Métrique
|
2
|
|||
| 0,2867 € - 0,5496 € | 1200 En stock |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1692 € - 0,3261 € | Demander le délai de livraison ici |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,6677 € - 1,3788 € | Demander le délai de livraison ici |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Rouge
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,5093 € - 1,0695 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Rouge
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,7364 € - 1,4152 € | 80 En stock |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer