Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.
Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, PA6, PA ; TPE Couleur: Rouge, Jaune, Blanc Séries: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Thread Sizes (All) | Couleur | Matière | H | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4821 € - 1,3509 € | 500 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
| 0,2525 € - 0,6871 € | 544 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
| 0,1839 € - 0,4483 € | 1481 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
| 0,4862 € - 0,7433 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
| 0,2074 € - 0,5686 € | 500 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
| 1,0188 € - 2,8023 € | 50 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
| 0,2581 € - 0,6289 € | 17000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
| 0,3211 € - 0,4995 € | Demander le délai de livraison ici |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4-11
|
Rouge
|
PEBD
|
0.823 in
20.9 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,1784 € - 0,2775 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Impérial
|
1
|
||
| 0,1665 € - 0,259 € | 9994 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Impérial
|
1
|
||
| 0,1792 € - 0,2788 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
Rouge
|
PEBD
|
0.681 in
17.3 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,1062 € - 0,1653 € | Demander le délai de livraison ici |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1.0
|
Rouge
|
PEBD
|
0.575 in
14.6 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,1334 € - 0,2076 € | Demander le délai de livraison ici |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.72 in
18.3 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,2773 € - 0,4315 € | 94 En stock |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4-14
|
Rouge
|
PEBD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,1452 € - 0,2258 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4-19
|
Rouge
|
PEBD
|
0.504 in
12.8 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,1195 € - 0,1859 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.677 in
17.2 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,2094 € - 0,3257 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,1213 € - 0,1887 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.677 in
17.2 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,2149 € - 0,3343 € | Demander le délai de livraison ici |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,1512 € - 0,2353 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.61 in
15.5 mm
|
Impérial
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer