Menu Rechercher

Bouchons filetés avec joint

En stock

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage SW Couleur B Norme de filetage Type Ajouter au panier
1,9475 € - 4,0899 € 1400 En stock
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
0,2358 € - 0,4953 € 4050 En stock
31.7 mm
1 - 14 in UNF
22.2 mm
Rouge
12.7 mm
UNF
23185 En stock
22.0 mm
M14 x 1;5
10.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
2708 En stock
40.0 mm
M32 x 1;5
24.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
3415 En stock
52.0 mm
M45 x 2;0
30.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
25678 En stock
17.0 mm
M12 x 1;5
10.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
0,2632 € - 0,5527 € 13900 En stock
36.8 mm
1 1/16 - 12 in UNF
25.1 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
0,1673 € - 0,3514 € 12600 En stock
20.3 mm
9/16 - 18 in UNF
21.3 mm
Rouge
8.9 mm
UNF
16221 En stock
14.5 mm
M10 x 1;0
7.0 mm
Jaune
10.0 mm
Métrique 
17827 En stock
28.0 mm
M22 x 1;5
15.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
2628 En stock
38.0 mm
M30 x 2;0
22.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
M30 x 1;5
22.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
6455 En stock
45.0 mm
M36 x 2;0
24.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
3718 En stock
50.0 mm
M42 x 2;0
24.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
0,216 € - 0,4537 € 16000 En stock
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Rouge
8.7 mm
UNF
2
0,2115 € - 0,4441 € 67 En stock
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Rouge
11.9 mm
UNF
10286852 44296 En stock
14.5 mm
M10 x 1;5
7.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
4954 En stock
32.0 mm
M26 x 1;5
19.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
0,2145 € - 0,4504 € 14000 En stock
20.8 mm
5/8 - 18 in UNF
14.3 mm
Rouge
9.5 mm
UNF
23085 En stock
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Jaune
13.5 mm
  • sur 4
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 7/8 - 12 in UNF 55.5 mm PEHD Rouge

10149393

Gamme de prix
4,0899 € - 1,9475 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Filetage
    1 7/8 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 - 14 in UNF 31.7 mm PEHD Rouge

10149430

Gamme de prix
0,4953 € - 0,2358 €

Niveaux de stock
4050 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Filetage
    1 - 14 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M14 x 1;5 22.0 mm PEHD Jaune

10286876


Niveaux de stock
23185 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    M14 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M32 x 1;5 40.0 mm PEHD Jaune

10285770


Niveaux de stock
2708 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M32 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M45 x 2;0 52.0 mm PEHD Jaune

10285817


Niveaux de stock
3415 En stock
Caractéristiques
  • D
    52.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Filetage
    M45 x 2;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M12 x 1;5 17.0 mm PEHD Jaune

10286869


Niveaux de stock
25678 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1;5
Bouchon fileté Filetages UNF 1 1/16 - 12 in UNF 36.8 mm PEHD Rouge

10310939

Gamme de prix
0,5527 € - 0,2632 €

Niveaux de stock
13900 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.8 mm
  • H
    22.9 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    25.1 mm
  • Filetage
    1 1/16 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm PEHD Rouge

10310960

Gamme de prix
0,3514 € - 0,1673 €

Niveaux de stock
12600 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • B
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Filetage
    9/16 - 18 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M10 x 1;0 14.5 mm PEHD Jaune

10286838


Niveaux de stock
16221 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M22 x 1;5 28.0 mm PEHD Jaune

10286883


Niveaux de stock
17827 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Filetage
    M22 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M30 x 2;0 38.0 mm PEHD Jaune

10285787


Niveaux de stock
2628 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Filetage
    M30 x 2;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M30 x 1;5 38.0 mm PEHD Jaune

10285763


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Filetage
    M30 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M36 x 2;0 45.0 mm PEHD Jaune

10285800


Niveaux de stock
6455 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M36 x 2;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M42 x 2;0 50.0 mm PEHD Jaune

10286920


Niveaux de stock
3718 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M42 x 2;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 7/16-24 in 16.8 mm PEHD Rouge

10149409

Gamme de prix
0,4537 € - 0,216 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • B
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Filetage
    7/16-24 in
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm PEHD Rouge

10310984

Gamme de prix
0,4441 € - 0,2115 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • B
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Filetage
    7/8 - 14 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M10 x 1;5 14.5 mm PEHD Jaune

10286852


Niveaux de stock
44296 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M26 x 1;5 32.0 mm PEHD Jaune

10285756


Niveaux de stock
4954 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Filetage
    M26 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 5/8 - 18 in UNF 20.8 mm PEHD Rouge

10149423

Gamme de prix
0,4504 € - 0,2145 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Filetage
    5/8 - 18 in UNF
Bouchon fileté BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm PEHD Jaune

10285886


Niveaux de stock
23085 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Filetage
    3/4 in - 14 BSP