Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.
Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-0Séries: SR1125, SR5760
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | SW | Couleur | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 En stock |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 12600 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Rouge
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
|
|||
| 67 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Rouge
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
|
|||
| 14312 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
| 7544 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 11721 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
|||
| 4050 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
Rouge
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|||
| 46682 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|||
| 4013 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|||
| 900 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
|||
| 10286852 | 35796 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| 19190 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|||
| 6202 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|||
| 7570 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|||
| 19077 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|||
| 3958 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|||
| 3555 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
|||
| 1628 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
|||
| 4918 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
|||
| 5214 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer