Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | H | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1771 € - 0,3488 € | 11100 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0996 € - 0,1918 € | 14000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2507 € - 0,4804 € | Demander le délai de livraison ici |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,6002 € - 1,1584 € | 5040 En stock |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1054 € - 0,2037 € | 7500 En stock |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1158 € - 0,2264 € | 5500 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2507 € - 0,4804 € | 191 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1567 € - 0,3222 € | 4500 En stock |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2867 € - 0,5496 € | 1200 En stock |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1158 € - 0,224 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,257 € - 0,3587 € | 2500 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Rouge
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 10083024 | 0,2523 € - 0,5364 € | Demander le délai de livraison ici |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Rouge
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Métrique
|
2
|
|
| 0,6677 € - 1,3788 € | Demander le délai de livraison ici |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Rouge
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,3917 € - 1,709 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
G 1/8
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,1896 € - 0,3982 € | 11200 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Rouge
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,8136 € - 1,7973 € | 50 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
G 1/4
|
Naturel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 1,0418 € - 4,0488 € | 8450 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,0765 € - 0,1652 € | 500 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Rouge
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 10071472 | 0,1112 € - 0,2148 € | 28500 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Rouge
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
|
| 0,0832 € - 0,1799 € | 2500 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Rouge
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer