Menu Rechercher

Bouchons filetés

En stock

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
63 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,5093 € - 1,0695 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
M14 x 1;5
Rouge
17.2 mm
9.5 mm
Métrique 
2
0,257 € - 0,3587 € 2500 En stock
16.7 mm
M12 x 1;5
Rouge
16.3 mm
8.7 mm
Métrique 
2
0,1959 € - 0,3751 € Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Rouge
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,6002 € - 1,1584 € 5040 En stock
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Rouge
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
10083048 0,3056 € - 0,6747 € 8400 En stock
32.7 mm
M26 x 1;5
Rouge
18.7 mm
13.5 mm
Métrique 
2
10083031 0,2601 € - 0,6483 € Demander le délai de livraison ici
31.3 mm
M25 x 1;5
Rouge
18.5 mm
14.0 mm
Métrique 
2
0,6677 € - 1,3788 € Demander le délai de livraison ici
63.7 mm
M52 x 1;5
Rouge
21.5 mm
15.5 mm
Métrique 
2
17700 En stock
28.2 mm
M22 x 1;5
Rouge
18.2 mm
13.7 mm
Métrique 
2
10083024 0,2523 € - 0,5364 € Demander le délai de livraison ici
31.3 mm
M24 x 1;5
Rouge
18.5 mm
13.8 mm
Métrique 
2
0,2601 € - 0,6187 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Rouge
31.6 mm
13.5 mm
2
0,7727 € - 1,6488 € 4000 En stock
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Rouge
28.2 mm
10.7 mm
2
0,1959 € - 0,3751 € 2500 En stock
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Rouge
32.3 mm
13.9 mm
2
0,1645 € - 0,4508 € 8750 En stock
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Rouge
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,3149 € - 0,6022 € 3000 En stock
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Rouge
27.7 mm
10.8 mm
2
0,6739 € - 1,2999 € 4620 En stock
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Rouge
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1849 € - 0,3817 € 13200 En stock
22.0 mm
M16 x 1;5
Rouge
17.2 mm
13.5 mm
Métrique 
2
10071946 0,2131 € - 0,4047 € 3000 En stock
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Rouge
28.0 mm
11.0 mm
2
0,1128 € - 0,2425 € Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
M10 x 1;0
Rouge
14.6 mm
10.4 mm
Métrique 
2
0,0721 € - 0,1491 € 3500 En stock
12.3 mm
M8 x 1;0
Rouge
14.3 mm
9.5 mm
Métrique 
2
0,1194 € - 0,227 € 14500 En stock
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Rouge
12.0 mm
5.5 mm
2
  • sur 4
Bouchon fileté M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

10082997

Gamme de prix
1,0695 € - 0,5093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    M14 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm PELD - PIR Rouge

10082980

Gamme de prix
0,3587 € - 0,257 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • B
    8.7 mm
  • Filetage
    M12 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10086933

Gamme de prix
0,3751 € - 0,1959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm PELD - PIR Rouge

10082485

Gamme de prix
1,1584 € - 0,6002 €

Niveaux de stock
5040 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • B
    12.9 mm
  • Filetage
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10083048

Gamme de prix
0,6747 € - 0,3056 €

Niveaux de stock
8400 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    M26 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm PELD - PIR Rouge

10083031

Gamme de prix
0,6483 € - 0,2601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • B
    14.0 mm
  • Filetage
    M25 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm PELD - PIR Rouge

10083055

Gamme de prix
1,3788 € - 0,6677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • B
    15.5 mm
  • Filetage
    M52 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm PELD - PIR Rouge

10068847


Niveaux de stock
17700 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • B
    13.7 mm
  • Filetage
    M22 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm PELD - PIR Rouge

10083024

Gamme de prix
0,5364 € - 0,2523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    M24 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10082386

Gamme de prix
0,6187 € - 0,2601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm PELD - PIR Rouge

10071137

Gamme de prix
1,6488 € - 0,7727 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • B
    10.7 mm
  • Filetage
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm PELD - PIR Rouge

10071199

Gamme de prix
0,3751 € - 0,1959 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • B
    13.9 mm
  • Filetage
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm PELD - PIR Rouge

10071397

Gamme de prix
0,4508 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
8750 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • B
    9.6 mm
  • Filetage
    5/8 in - 14 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm PELD - PIR Rouge

10072158

Gamme de prix
0,6022 € - 0,3149 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • B
    10.8 mm
  • Filetage
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm PELD - PIR Rouge

10081822

Gamme de prix
1,2999 € - 0,6739 €

Niveaux de stock
4620 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • B
    10.8 mm
  • Filetage
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10083000

Gamme de prix
0,3817 € - 0,1849 €

Niveaux de stock
13200 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    M16 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm PELD - PIR Rouge

10071946

Gamme de prix
0,4047 € - 0,2131 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • B
    11.0 mm
  • Filetage
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm PELD - PIR Rouge

10082966

Gamme de prix
0,2425 € - 0,1128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • B
    10.4 mm
  • Filetage
    M10 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

10082959

Gamme de prix
0,1491 € - 0,0721 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    M8 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm PELD - PIR Rouge

10072981

Gamme de prix
0,227 € - 0,1194 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Type
    2