Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
7416 En stock
15.9 mm
Naturel
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
11982 En stock
41.3 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,3353 € - 0,3353 € 12212 En stock
8.7 mm
Noir
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
9,938 € - 9,938 € 48 En stock
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
2883 En stock
1.2 mm
Noir
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,5988 € - 0,5988 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
Naturel
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
158 En stock
38.1 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
105 En stock
44.5 mm
Naturel
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
2612 En stock
23.8 mm
Noir
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
7600 En stock
15.9 mm
Naturel
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
7,6465 € - 7,6465 € 50 En stock
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
39384 En stock
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
Noir
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
36 En stock
26.2 mm
Noir
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
9734 En stock
3.2 mm
Noir
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
47991 En stock
0.8 mm
Naturel
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
Demander le délai de livraison ici
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Sans languette
6
Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Violet
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
1363 En stock
3.2 mm
Rose
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
  • sur 9
Bouchon conique 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Naturel

10249055


Niveaux de stock
7416 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249130


Niveaux de stock
11982 En stock
Caractéristiques
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Noir

10249376

Gamme de prix
0,3353 € - 0,3353 €

Niveaux de stock
12212 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249208

Gamme de prix
9,938 € - 9,938 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249284


Niveaux de stock
2883 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377536

Gamme de prix
0,5988 € - 0,5988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249123


Niveaux de stock
158 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturel

10249062


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249147


Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249482


Niveaux de stock
2612 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242438


Niveaux de stock
7600 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10249192

Gamme de prix
7,6465 € - 7,6465 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248935


Niveaux de stock
39384 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249550


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249499


Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249307


Niveaux de stock
9734 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fuselé 0.8 mm 2.1 mm Silicone Naturel

10287583


Niveaux de stock
47991 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10293195


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Violet

10293287


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Rose

10288610


Niveaux de stock
1363 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique