Menu Rechercher

Bouchons protecteurs

En stock

Les bouchons de carrosserie sont conçus pour fermer les cavités des panneaux et sceller les ouvertures ou les trous, en les protégeant contre les arêtes vives. Les bouchons offrent une finition propre. Ils assurent également un ajustement sûr grâce à une conception simple d'ajustement par poussée. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.

  • Agissent comme une barrière de protection, empêchant la pénétration de poussière, de saleté, d’humidité et d’autres contaminants.
  • Utilisés dans diverses applications, y compris l’automobile, l’équipement industriel et les machines.
  • Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.
Matière: TPR, TPE, Silicone Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 HB, UL94 V-0Séries: SR1851, SRBP, SRLTP

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d T2 Matière D T1 Type Ajouter au panier
0,351 € - 0,351 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,6253 € - 0,6253 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
3.2 mm
Caoutchouc silicone
3.2 mm
0,5031 € - 0,5031 € 30000 En stock
22.2 mm
3.2 mm
Caoutchouc silicone
3.2 mm
0,2497 € - 0,2497 € 130 En stock
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,2769 € - 0,2769 € 22823 En stock
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,8368 € - 0,8368 € 4000 En stock
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
0,492 € - 0,492 € 3244 En stock
12.7 mm
3.2 mm
Caoutchouc silicone
3.2 mm
0,992 € - 0,992 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
3.2 mm
Caoutchouc silicone
3.2 mm
1,1884 € - 1,2128 € 5436 En stock
15.9 mm
3.2 mm
Caoutchouc silicone
3.2 mm
0,377 € - 0,377 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,3728 € - 0,3728 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,2655 € - 0,2655 € 345 En stock
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
2,132 € - 4,4761 € 1670 En stock
27.8 mm
3.2 mm
Caoutchouc silicone
3.2 mm
0,7977 € - 0,7977 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
0,9604 € - 0,9604 € 17183 En stock
34.9 mm
3.2 mm
Caoutchouc silicone
3.2 mm
Bouchon d’obturation 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Noir

10311011

Gamme de prix
0,351 € - 0,351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
Bouchon d’obturation 19.1 mm 3.2 mm 3.2 mm Caoutchouc silicone Noir

10014226

Gamme de prix
0,6253 € - 0,6253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon d’obturation 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Caoutchouc silicone Noir

10160244

Gamme de prix
0,5031 € - 0,5031 €

Niveaux de stock
30000 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon d’obturation 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Noir

10107980

Gamme de prix
0,2497 € - 0,2497 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
Bouchon d’obturation 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Noir

10311004

Gamme de prix
0,2769 € - 0,2769 €

Niveaux de stock
22823 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
Bouchon d’obturation 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Noir

10000687

Gamme de prix
0,8368 € - 0,8368 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
Bouchon d’obturation 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Caoutchouc silicone Noir

10014219

Gamme de prix
0,492 € - 0,492 €

Niveaux de stock
3244 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon d’obturation 25.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Caoutchouc silicone Noir

10014233

Gamme de prix
0,992 € - 0,992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon d’obturation 15.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Caoutchouc silicone Noir

10160268

Gamme de prix
1,2128 € - 1,1884 €

Niveaux de stock
5436 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon d’obturation 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Noir

10311042

Gamme de prix
0,377 € - 0,377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
Bouchon d’obturation 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Noir

10311035

Gamme de prix
0,3728 € - 0,3728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
Bouchon d’obturation 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Noir

10311028

Gamme de prix
0,2655 € - 0,2655 €

Niveaux de stock
345 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
Bouchon d’obturation 27.8 mm 3.2 mm 3.2 mm Caoutchouc silicone Noir

10014202

Gamme de prix
4,4761 € - 2,132 €

Niveaux de stock
1670 En stock
Caractéristiques
  • d
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon d’obturation 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Noir

10000670

Gamme de prix
0,7977 € - 0,7977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
Bouchon d’obturation 34.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Caoutchouc silicone Noir

10160251

Gamme de prix
0,9604 € - 0,9604 €

Niveaux de stock
17183 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc silicone