Menu Rechercher

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

En stock

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

Séries: SR6566

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre de bouton Hauteur bouton (mm) Longueur de poignée Ajouter au panier
140 En stock
365 En stock
22,222 € - 22,222 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
20 En stock
15,7993 € - 15,7993 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
70.0 mm
10 En stock
70 En stock
  • sur 3
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 20.0 mm Noir

10197059


Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    Plastique
  • Code produit
    7326909890
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 80.0 mm Noir

10197349


Niveaux de stock
365 En stock
Caractéristiques
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    Plastique
  • Code produit
    7326909890
Goupille de verrouillage 20.0 mm 30.0 mm 40.0 mm Acier

10630372

Gamme de prix
22,222 € - 22,222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    30.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197400


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    Plastique
  • Code produit
    7326909890
Goupille de verrouillage 16.0 mm 70.0 mm 40.0 mm Acier

10638040

Gamme de prix
15,7993 € - 15,7993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    70.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 70.0 mm Noir

10197431


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    Plastique
  • Code produit
    7326909890
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197356


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    Plastique
  • Code produit
    7326909890