Menu Rechercher

Bouton moleté épaulé

En stock

Les boutons moletés épaulés sont utilisés pour les opérations qui nécessitent un mouvement de haut en bas ou avant-arrière et sont conçus avec une prise moletée ferme. Ces boutons moletés sont disponibles en version à goujon, insert fileté et montage traversant. Ces boutons plastiques constituent une alternative économique aux boutons acier.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Ajouter au panier
0,4647 € - 1,0848 € 1000 En stock
19.1 mm
M6
0,4289 € - 1,0226 € 20350 En stock
12.7 mm
M4
0,4289 € - 1,0226 € 6750 En stock
15.9 mm
M5
0,2094 € - 0,4894 € 22950 En stock
9.5 mm
M3
0,4985 € - 1,2344 € 1560 En stock
25.4 mm
M8
Bouton moleté 0.750 in M6 Acétal Noir

10559031

Gamme de prix
1,0848 € - 0,4647 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.7 mm
  • Hauteur du moyeu
    3.6 mm
  • Diamètre de bouton
    19.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    7.9 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.9955 GBP
Bouton moleté 0.500 in M4 Acétal Noir

10558980

Gamme de prix
1,0226 € - 0,4289 €

Niveaux de stock
20350 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    10.4 mm
  • Hauteur du moyeu
    1.8 mm
  • Diamètre de bouton
    12.7 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.9383 GBP
Bouton moleté 0.625 in M5 Acétal Noir

10559000

Gamme de prix
1,0226 € - 0,4289 €

Niveaux de stock
6750 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    10.7 mm
  • Hauteur du moyeu
    2 mm
  • Diamètre de bouton
    15.9 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.9383 GBP
Bouton moleté 0.375 in M3 Acétal Noir

10558966

Gamme de prix
0,4894 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
22950 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    9.1 mm
  • Hauteur du moyeu
    1.5 mm
  • Diamètre de bouton
    9.5 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    5.8 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.4491 GBP
Bouton moleté 1.000 in M8 Acétal Noir

10559086

Gamme de prix
1,2344 € - 0,4985 €

Niveaux de stock
1560 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15 mm
  • Hauteur du moyeu
    3.6 mm
  • Diamètre de bouton
    25.4 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    10.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    1.1328 GBP