Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.
Séries: SR1579
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur du bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6648 € - 2,696 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
|
Nylon
|
||
| 6,5984 € - 6,5984 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
||
| 2,0377 € - 5,496 € | 90 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,0843 € - 4,3111 € | 240 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Goujon
|
|
Nylon
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
|||
| 2,5227 € - 2,5539 € | 344 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,1707 € - 3,1863 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 9,4064 € - 18,0595 € | 47 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
||
| 3,2244 € - 6,2078 € | 53 En stock |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 8 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
|||
| 2,6648 € - 2,696 € | 394 En stock |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 20 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
|||
| 1,3087 € - 3,5544 € | 49 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Goujon
|
|
Nylon
|
||
| 2,6648 € - 2,696 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
|
Nylon
|
||
| 2,8563 € - 2,8789 € | 10 En stock |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,036 € - 2,8238 € | 350 En stock |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| 10,1802 € - 10,1802 € | 680 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
||
| 100 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
|||
| 8 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
|||
| 206 En stock |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer