Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons à ailettes fuselés femelles sont conçus pour conférer de la force à chaque rotation, ce qui en fait des composants parfaitement adaptés aux applications exigeant un serrage et un desserrage fréquents. Ces boutons en plastique fuselés avec inserts en acier ont une prise facile et sont durables.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur du bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
|
Acier inoxydable
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 16,4882 € - 31,6202 € | Demander le délai de livraison ici |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Tapped Hole
|
|
Acier inoxydable
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Alésage aveugle fileté
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 10,4676 € - 10,4676 € | 250 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Alésage aveugle fileté
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.571 in
14.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 3,558 € - 3,5699 € | 279 En stock |
|
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 13,7727 € - 13,7727 € | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Alésage traversant fileté
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,6648 € - 2,696 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 2,711 € - 2,7584 € | 390 En stock |
|
M5
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 16,7357 € - 32,1046 € | Demander le délai de livraison ici |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Acier inoxydable
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,8563 € - 2,8789 € | 738 En stock |
|
M6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 126 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Acier inoxydable
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 150 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Alésage aveugle fileté
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 10,629 € - 10,629 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Alésage traversant fileté
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Alésage aveugle fileté
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer