Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons avec vis à oreilles moletés peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et le bord moleté à prise facile permet un serrage et un desserrage en toute simplicité.
Séries: SR6127
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3224 € - 0,5868 € | 3545 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,6449 € - 1,0507 € | 3557 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,7874 € - 1,6535 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Polyamide 6
|
||
| 0,5834 € - 0,9476 € | 824 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,5834 € - 0,9476 € | 1099 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,5341 € - 0,8685 € | 207 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,6942 € - 1,0956 € | 202 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,4419 € - 0,7184 € | 594 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,4661 € - 0,7534 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 10260913 | 0,8341 € - 1,7517 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Polyamide 6
|
|
| 0,4025 € - 0,6547 € | 224 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,4419 € - 0,7184 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,4255 € - 0,6909 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 960 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acier inoxydable
|
|||
| 0,6821 € - 1,0748 € | 83 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,4003 € - 0,6492 € | 6420 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 20 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Acier inoxydable
|
|||
| 0,4223 € - 0,6876 € | 1799 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,51 € - 0,8324 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,3805 € - 0,6174 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxyméthylène
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer