Menu Rechercher

Boutons avec vis à oreilles - Moletés

En stock

Les boutons avec vis à oreilles moletés peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et le bord moleté à prise facile permet un serrage et un desserrage en toute simplicité.

Séries: SR6127

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
136 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière complète Ajouter au panier
0,3388 € - 0,5527 € 19555 En stock
11.0 mm
M3
Polyoxyméthylène
0,4255 € - 0,6909 € 400 En stock
20.0 mm
M5
Polyoxyméthylène
0,5582 € - 0,9058 € 4900 En stock
25.0 mm
M8
Polyoxyméthylène
0,6942 € - 1,0956 € 3000 En stock
36.0 mm
M10
Polyoxyméthylène
6,0434 € - 6,0434 € 432 En stock
20.0 mm
M5
Acier inoxydable
10194201 1,9557 € - 1,9557 € 203 En stock
16.0 mm
M4
Acier
0,3388 € - 0,5527 € 325 En stock
11.0 mm
M3
Polyoxyméthylène
0,3915 € - 0,6361 € 100 En stock
17.0 mm
M4
Polyoxyméthylène
0,6449 € - 1,0507 € 100 En stock
36.0 mm
M10
Polyoxyméthylène
0,3564 € - 0,5791 € 244 En stock
13.0 mm
M4
Polyoxyméthylène
0,3915 € - 0,6361 € 1513 En stock
17.0 mm
M4
Polyoxyméthylène
0,6821 € - 1,0748 € 4295 En stock
36.0 mm
M10
Polyoxyméthylène
0,8324 € - 0,8324 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M8
Polyoxyméthylène
0,4223 € - 0,6876 € 2500 En stock
20.0 mm
M6
Polyoxyméthylène
0,4627 € - 0,7479 € 12 En stock
20.0 mm
M5
Polyoxyméthylène
1,0594 € - 1,0594 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
M8
Polyoxyméthylène
0,3564 € - 0,5791 € 17338 En stock
13.0 mm
M4
Polyoxyméthylène
0,6767 € - 1,0967 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
M8
Polyoxyméthylène
1,5518 € - 1,5518 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M3
Acier
0,7369 € - 1,1625 € 71 En stock
36.0 mm
M8
Polyoxyméthylène
  • sur 7
Bouton moleté pour vis 11.0 mm (Ø) M3 POM

10057957

Gamme de prix
0,5527 € - 0,3388 €

Niveaux de stock
19555 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M3
  • Diamètre de bouton
    11.0 mm
  • Hauteur totale
    4.5 mm
Bouton moleté pour vis 20.0 mm (Ø) M5 POM

10057711

Gamme de prix
0,6909 € - 0,4255 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
Bouton moleté pour vis 25.0 mm (Ø) M8 POM

10057865

Gamme de prix
0,9058 € - 0,5582 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
Bouton moleté pour vis 36.0 mm (Ø) M10 POM

10057933

Gamme de prix
1,0956 € - 0,6942 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M10
  • Diamètre de bouton
    36.0 mm
  • Hauteur totale
    23.0 mm
Bouton moleté 20.0 mm M5 16.0 mm Acier inoxydable Argent

10194317

Gamme de prix
6,0434 € - 6,0434 €

Niveaux de stock
432 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M5
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
Bouton moleté 16.0 mm M4 16.0 mm Acier Noir

10194201

Gamme de prix
1,9557 € - 1,9557 €

Niveaux de stock
203 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M4
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
Bouton moleté pour vis 11.0 mm (Ø) M3 POM

10057964

Gamme de prix
0,5527 € - 0,3388 €

Niveaux de stock
325 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M3
  • Diamètre de bouton
    11.0 mm
  • Hauteur totale
    4.5 mm
Bouton moleté pour vis 17.0 mm (Ø) M4 POM

10057636

Gamme de prix
0,6361 € - 0,3915 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M4
  • Diamètre de bouton
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    5.5 mm
Bouton moleté pour vis 36.0 mm (Ø) M10 POM

10057919

Gamme de prix
1,0507 € - 0,6449 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M10
  • Diamètre de bouton
    36.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Bouton moleté pour vis 13.0 mm (Ø) M4 POM

10057612

Gamme de prix
0,5791 € - 0,3564 €

Niveaux de stock
244 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M4
  • Diamètre de bouton
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Bouton moleté pour vis 17.0 mm (Ø) M4 POM

10057643

Gamme de prix
0,6361 € - 0,3915 €

Niveaux de stock
1513 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M4
  • Diamètre de bouton
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    5.5 mm
Bouton moleté pour vis 36.0 mm (Ø) M10 POM

10058145

Gamme de prix
1,0748 € - 0,6821 €

Niveaux de stock
4295 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M10
  • Diamètre de bouton
    36.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
Bouton moleté pour vis 25.0 mm (Ø) M8 POM

10057834

Gamme de prix
0,8324 € - 0,8324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Bouton moleté pour vis 20.0 mm (Ø) M6 POM

10058060

Gamme de prix
0,6876 € - 0,4223 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    7.5 mm
Bouton moleté pour vis 20.0 mm (Ø) M5 POM

10058046

Gamme de prix
0,7479 € - 0,4627 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
Bouton moleté pour vis 36.0 mm (Ø) M8 POM

10058114

Gamme de prix
1,0594 € - 1,0594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    36.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Bouton moleté pour vis 13.0 mm (Ø) M4 POM

10057629

Gamme de prix
0,5791 € - 0,3564 €

Niveaux de stock
17338 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M4
  • Diamètre de bouton
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Bouton moleté pour vis 36.0 mm (Ø) M10 POM

10057889

Gamme de prix
1,0967 € - 0,6767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    36.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Bouton moleté 12.0 mm M3 16.0 mm Acier Noir

10194133

Gamme de prix
1,5518 € - 1,5518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M3
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
Bouton moleté pour vis 36.0 mm (Ø) M8 POM

10057902

Gamme de prix
1,1625 € - 0,7369 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    36.0 mm
  • Hauteur totale
    23.0 mm