Menu Rechercher

Boutons avec vis à oreilles - Moletés

En stock

Les boutons avec vis à oreilles moletés peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et le bord moleté à prise facile permet un serrage et un desserrage en toute simplicité.

Séries: SR6127

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
136 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière complète Ajouter au panier
1,5518 € - 1,5518 € 447 En stock
12.0 mm
M3
Acier
2,9827 € - 2,9827 € 300 En stock
16.0 mm
M4
Acier
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M5
Acier
3,4655 € - 3,4655 € 116 En stock
24.0 mm
M6
Acier
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M4
Acier inoxydable
1010 En stock
20.0 mm
M5
Acier inoxydable
4,4526 € - 4,4526 € 20 En stock
16.0 mm
M4
Acier inoxydable
6,2402 € - 6,2402 € 20 En stock
16.0 mm
M4
Acier inoxydable
68 En stock
30.0 mm
M8
Acier
478 En stock
24.0 mm
M6
Acier
2,4477 € - 2,4477 € 312 En stock
20.0 mm
M5
Acier
Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M6
Acier inoxydable
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M8
Acier inoxydable
1,7322 € - 1,7322 € 26 En stock
24.0 mm
M6
Acier
1,9013 € - 1,9013 € 1076 En stock
16.0 mm
M4
Acier
0,5539 € - 0,8982 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M6
Polyoxyméthylène
0,5362 € - 0,8697 € 728 En stock
25.0 mm
M6
Polyoxyméthylène
0,3388 € - 0,5527 € 325 En stock
11.0 mm
M3
Polyoxyméthylène
0,3805 € - 0,6174 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M5
Polyoxyméthylène
0,5341 € - 0,8685 € 9733 En stock
25.0 mm
M8
Polyoxyméthylène
  • sur 7
Bouton moleté 12.0 mm M3 12.0 mm Acier Noir

10194119

Gamme de prix
1,5518 € - 1,5518 €

Niveaux de stock
447 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M3
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
Bouton moleté 16.0 mm M4 25.0 mm Acier Noir

10194249

Gamme de prix
2,9827 € - 2,9827 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M4
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
Bouton moleté 20.0 mm M5 20.0 mm Acier Noir

10194324


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M5
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
Bouton moleté 24.0 mm M6 16.0 mm Acier Noir

10194409

Gamme de prix
3,4655 € - 3,4655 €

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M6
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
Bouton moleté 16.0 mm M4 12.0 mm Acier inoxydable Argent

10194195


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M4
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
Bouton moleté 20.0 mm M5 30.0 mm Acier inoxydable Argent

10194379


Niveaux de stock
1010 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M5
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
Bouton moleté 16.0 mm M4 10.0 mm Acier inoxydable Argent

10194171

Gamme de prix
4,4526 € - 4,4526 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M4
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
Bouton moleté 16.0 mm M4 25.0 mm Acier inoxydable Argent

10194256

Gamme de prix
6,2402 € - 6,2402 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M4
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
Bouton moleté 30.0 mm M8 20.0 mm Acier Noir

10194515


Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M8
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Bouton moleté 24.0 mm M6 25.0 mm Acier Noir

10194447


Niveaux de stock
478 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M6
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
Bouton moleté 20.0 mm M5 10.0 mm Acier Noir

10194263

Gamme de prix
2,4477 € - 2,4477 €

Niveaux de stock
312 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M5
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
Bouton moleté 24.0 mm M6 25.0 mm Acier inoxydable Argent

10194454


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M6
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
Bouton moleté 30.0 mm M8 20.0 mm Acier inoxydable Argent

10194522


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M8
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Bouton moleté 24.0 mm M6 15.0 mm Acier Noir

10194614

Gamme de prix
1,7322 € - 1,7322 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Écrou
  • Filetage
    M6
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
Bouton moleté 16.0 mm M4 12.0 mm Acier Noir

10194188

Gamme de prix
1,9013 € - 1,9013 €

Niveaux de stock
1076 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Type
    Vis
  • Filetage
    M4
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
Bouton moleté pour vis 25.0 mm (Ø) M6 POM

10058084

Gamme de prix
0,8982 € - 0,5539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    7.5 mm
Bouton moleté pour vis 25.0 mm (Ø) M6 POM

10057797

Gamme de prix
0,8697 € - 0,5362 €

Niveaux de stock
728 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Bouton moleté pour vis 11.0 mm (Ø) M3 POM

10057964

Gamme de prix
0,5527 € - 0,3388 €

Niveaux de stock
325 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M3
  • Diamètre de bouton
    11.0 mm
  • Hauteur totale
    4.5 mm
Bouton moleté pour vis 17.0 mm (Ø) M5 POM

10057674

Gamme de prix
0,6174 € - 0,3805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    5.5 mm
Bouton moleté pour vis 25.0 mm (Ø) M8 POM

10058091

Gamme de prix
0,8685 € - 0,5341 €

Niveaux de stock
9733 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Style de bouton
    Knurled
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm