Menu Rechercher

Boutons avec vis à oreilles - Tête en T

En stock

Les boutons avec vis à oreilles à tête en T peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et la tête en T délivre une force supplémentaire lors du serrage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
0,1271 € - 0,4356 € 9500 En stock
0,1271 € - 0,4575 € 3000 En stock
0,1271 € - 0,4356 € Demander le délai de livraison ici
Bouton à ailettes M5 12.0 mm (Ø) 7.0 mm (H)

10380390

Gamme de prix
0,4356 € - 0,1271 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Poignée en T
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Diamètre de bouton
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    7.0 mm
Bouton à ailettes M8 17.0 mm (Ø) 10.0 mm (H)

10260937

Gamme de prix
0,4575 € - 0,1271 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Poignée en T
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Diamètre de bouton
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Bouton à ailettes M6 13.0 mm (Ø) 8.0 mm (H)

10260920

Gamme de prix
0,4356 € - 0,1271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de bouton
    Poignée en T
  • Diamètre base
    13.0 mm
  • Diamètre de bouton
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm