Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,624 € - 1,1759 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 2,019 € - 2,019 € | 7 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|||
| 8 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|||
| 11,6774 € - 14,594 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 12,1509 € - 15,1859 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 11,8172 € - 14,7662 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Femelle
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5672 € - 4,0262 € | 3 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 4,7796 € - 4,7796 € | 10 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 1,4072 € - 3,2335 € | 340 En stock |
|
M6
|
|
|
Phénolique
|
||
| 1,20 € - 2,7374 € | 580 En stock |
|
M6
|
|
|
Phénolique
|
||
| 1,9211 € - 5,4426 € | 3061 En stock |
|
M8
|
|
|
Phénolique
|
||
| 10275245 | 3,628 € - 3,628 € | 8 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|
| 1,1386 € - 2,555 € | 1100 En stock |
|
M6
|
|
|
Phénolique
|
||
| 1,335 € - 3,0603 € | 1020 En stock |
|
M6
|
|
|
Phénolique
|
||
| 2,9126 € - 6,6593 € | 800 En stock |
|
M10
|
|
|
Phénolique
|
||
| 10257401 | 0,7243 € - 1,5465 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|
| 8,4809 € - 8,4809 € | 10 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Goujon
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 3,5262 € - 3,5262 € | 1443 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 2,6066 € - 6,508 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
|
|
Phénolique
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer